JAJSCF9A June 2015 – June 2015 FDC2112 , FDC2114 , FDC2212 , FDC2214
PRODUCTION DATA.
ピン | 種類(1) | 説明 | |
---|---|---|---|
名前 | 番号 | ||
SCL | 1 | I | I2Cクロック入力 |
SDA | 2 | I/O | I2Cデータ入力/出力 |
CLKIN | 3 | I | マスタ・クロック入力。内部発振器を選択する場合は、このピンをGNDに接続します。 |
ADDR | 4 | I | I2Cアドレス選択ピン。ADDR=Lのとき、I2Cアドレス = 0x2A。ADDR=Hのとき、I2Cアドレス = 0x2B。 |
INTB | 5 | O | 設定可能な割り込み出力ピン |
SD | 6 | I | シャットダウン入力 |
VDD | 7 | P | 電源 |
GND | 8 | G | グランド |
IN0A | 9 | A | 容量性センサ入力0 |
IN0B | 10 | A | 容量性センサ入力0 |
IN1A | 11 | A | 容量性センサ入力1 |
IN1B | 12 | A | 容量性センサ入力1 |
IN2A | 13 | A | 容量性センサ入力2(FDC2114 / FDC2214のみ) |
IN2B | 14 | A | 容量性センサ入力2(FDC2114 / FDC2214のみ) |
IN3A | 15 | A | 容量性センサ入力3(FDC2114 / FDC2214のみ) |
IN3B | 16 | A | 容量性センサ入力3(FDC2114 / FDC2214のみ) |
DAP(2) | DAP | N/A | グランドに接続します。 |