JAJSC67A May 2016 – October 2024 FDC2112-Q1 , FDC2114-Q1 , FDC2212-Q1 , FDC2214-Q1
PRODUCTION DATA
静電容量式センシングは低電力動作、高分解能、非接触のセンシング技法で、近接検出からジェスチャ認識まで幅広いアプリケーションに適用可能です。静電容量式センシング システムのセンサには、任意の金属や導体が使用できるため、柔軟性の高いシステム設計が可能になります。
静電容量式センシング アプリケーションの感度の制約となる主な問題は、センサのノイズ感受性です。FDC2x1x-Q1 では、共振センシング アーキテクチャにより、蛍光灯がある場合でも性能を維持できます。
FDC2x1x-Q1 マルチチャネル ファミリは、高分解能、高速のキャパシタンス デジタル コンバータであり、静電容量式センシング ソリューションの実装に適しています。これらのデバイスは革新的なナローバンド ベースのアーキテクチャを採用しているため、ノイズの除去性能が高く、高速で高い分解能を実現します。さらに、幅広い励起周波数をサポートしているため、システムを柔軟に設計できます。
部品番号 | パッケージ(1) | パッケージ サイズ(2) |
---|---|---|
FDC2112-Q1 | DNT (WSON, 12) | 4mm × 4mm |
FDC2114-Q1 | RGH (WQFN、16) | 4mm × 4mm |
FDC2212-Q1 | DNT (WSON, 12) | 4mm × 4mm |
FDC2214-Q1 | RGH (WQFN、16) | 4mm × 4mm |