JAJSCF9A June 2015 – June 2015 FDC2112 , FDC2114 , FDC2212 , FDC2214
PRODUCTION DATA.
FDCには2.7V~3.6Vの電源電圧が必要です。VDDピンとGNDピンの間には、0.1μF~1μFの多層セラミック・バイパスX7Rコンデンサを接続することを推奨します。電源がFDCから数インチ以上離れている場合は、セラミック・バイパス・コンデンサに加えて追加のバルク容量が必要となることがあります。通常は、10μFの電解コンデンサを使用します。
デバイスのVDDピンとGNDピンにできるだけ近づけて配置するのが最適です。バイパス・コンデンサ接続、VDDピン、およびデバイスのGNDピンによって形成されるループ領域は、最小限に抑えるよう注意が必要です。レイアウト例については、Figure 63およびFigure 63を参照してください。