JAJSCF9B June 2015 – October 2024 FDC2112 , FDC2114 , FDC2212 , FDC2214
PRODUCTION DATA
15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 |
ACTIVE_CHAN | SLEEP_MODE_EN | RESERVED | SENSOR_ACTIVATE_SEL | RESERVED | REF_CLK_SRC | RESERVED | |
7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
INTB_DIS | HIGH_CURRENT_DRV | RESERVED | |||||
ビット | フィールド | タイプ | リセット | 概要 |
---|---|---|---|---|
15:14 | ACTIVE_CHAN | R/W | 00 | アクティブ チャネル選択 MUX_CONFIG.SEQUENTIAL が 0 のとき、連続変換用のチャネルを選択します。 b00:チャネル 0 で連続変換を実行 b01:チャネル 1 で連続変換を実行 b10:チャネル 2 で連続変換を実行 (FDC2114、FDC2214 のみ) b11:チャネル 3 で連続変換を実行 (FDC2114、FDC2214 のみ) |
13 | SLEEP_MODE_EN | R/W | 1 | スリープ モード イネーブル 低消費電力のスリープ モードを開始または終了します。 b0:デバイスはアクティブ。 b1:デバイスはスリープ モード。 |
12 | RESERVED | R/W | 0 | 予約済み。b1に設定します。 |
11 | SENSOR_ACTIVATE_SEL | R/W | 1 | センサ起動モードの選択。 センサ初期化用のモードを設定します。 b0:全電流起動モード – センサの起動時間を短くするために、最大センサ電流を駆動します。 b1:低電力起動モード – 消費電力を最小化するために、DRIVE_CURRENT_CHx にプログラミングされた値を使用してセンサを起動します。 |
10 | RESERVED | R/W | 0 | 予約済み。b1に設定します。 |
9 | REF_CLK_SRC | R/W | 0 | 基準周波数ソースの選択 b0:内部発振器を基準周波数として使用 b1:基準周波数を CLKIN ピンから供給。 |
8 | RESERVED | R/W | 0 | 予約済み。b0に設定します。 |
7 | INTB_DIS | R/W | 0 | INTB ディスエーブル b0:ステータス レジスタの更新時に INTB ピンをアサートします。 b1:ステータス レジスタの更新時に INTB ピンをアサートしません |
6 | HIGH_CURRENT_DRV | R/W | 0 | 大電流センサ駆動 b0:FDC は、通常のセンサ電流 (最大 1.5mA) ですべてのチャネルを駆動します。 b1:チャネル 0 を 1.5mA を超える電流で駆動します。 このモードは、AUTOSCAN_EN = b1 (マルチチャネル モード) の場合はサポートされません |
5:0 | RESERVED | R/W | 00 0001 | 予約済み。b00’0001に設定します。 |