JAJSCF9B June 2015 – October 2024 FDC2112 , FDC2114 , FDC2212 , FDC2214
PRODUCTION DATA
FDC では、フロントエンドの共振回路ドライバに続いて、マルチプレクサが各アクティブ チャネルを順番にコアへと接続し、コアでセンサ周波数 (fSENSOR) の測定とデジタル化を行います。コアは基準周波数 (fREF) を使用してセンサ周波数を測定します。fREF は、内部基準クロック (発振器) または外部から供給されるクロックから得られます。各チャネルのデジタル化出力は、fSENSOR/fREF の比に比例します。I2C インターフェイスを使用して、デバイスの設定をサポートし、デジタル化された周波数値をホスト プロセッサに送信します。SDピンを使用してFDCをシャットダウン モードにすると、消費電流を削減できます。INTB ピンは、システム状態の変化をホストに通知するように設定可能です。