JAJSCF9B June 2015 – October 2024 FDC2112 , FDC2114 , FDC2212 , FDC2214
PRODUCTION DATA
静電容量式センシング システムでは、システムの性能と能力を決定する上でセンサの設計が重要な役割を担います。ほとんどの場合、センサは単純に、PCB上で設計可能な金属のプレートです。
この例で使用するセンサは、2層PCBによって実装されています。タンクに面する上層には3個の電極(基準環境、基準液体、レベル)があり、電極の周囲はグランド プレーンで囲まれています。
容器の形状に応じて、FDCをセンサPCB上に配置することにより、入力チャネルとセンサとの間のパターン長を最小にできます。容器の形状または他の機械的制約によってセンサとFDCを同じPCB上に配置できない場合は、チャネルとセンサの間を接続するパターンを適切なシールドで遮蔽する必要があります。