JAJSCF9B June 2015 – October 2024 FDC2112 , FDC2114 , FDC2212 , FDC2214
PRODUCTION DATA
FDC は、レジスタ アクセスのために I2C で拡張スタート シーケンスを使用します。I2C インターフェイスの最大速度は 400kbps です。このシーケンスは、標準のI2C 7ビット ターゲット アドレスに従い、その後にレジスタ アドレスを設定するための 8 ビットのポインタ レジスタ バイトが続きます。ADDR ピンが Low のとき、FDC I2C アドレスは 0x2A です。ADDR ピンが High のとき、FDC I2C アドレスは 0x2B です。シャットダウン モードの終了後は、ADDRピンの状態を変更してはなりません。