JAJSCF9B June 2015 – October 2024 FDC2112 , FDC2114 , FDC2212 , FDC2214
PRODUCTION DATA
15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 |
ERR_CHAN | RESERVED | ERR_WD | RESERVED | ||||
7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
RESERVED | DRDY | RESERVED | CH0_UNREADCONV | CH1_ UNREADCONV | CH2_ UNREADCONV | CH3_ UNREADCONV | |
ビット | フィールド | タイプ | リセット | 概要 |
---|---|---|---|---|
15:14 | ERR_CHAN | R | 00 | エラー チャネル どのチャネルでフラグまたはエラーが発生したかを示します。フラグが設定されると、通知されたあらゆるエラーがラッチされ、STATUS レジスタまたはエラー チャネルに対応する DATA_CHx レジスタが読み出されるまでの間、保持されます。 b00: チャネル 0 がフラグまたはエラーの要因。 b01: チャネル 1 がフラグまたはエラーの要因。 b10: チャネル 2 がフラグまたはエラーの要因 (FDC2114、FDC2214 のみ)。 b11: チャネル 3 がフラグまたはエラーの要因 (FDC2114、FDC2214 のみ)。 |
13:12 | RESERVED | R | 00 | 予約済み |
11 | ERR_WD | R | 0 | ウォッチドッグ タイムアウト エラー b0: STATUS レジスタの前回の読み出し以降、ウォッチドッグ タイムアウト エラーは発生していません。 b1: アクティブ チャネルでウォッチドッグ タイムアウト エラーが発生しました。どのチャネルがエラーの要因であるかは、STATUS.ERR_CHANフィールドを参照してください。 |
10 | ERR_AHW | R | 0 | 高振幅警告 b0: STATUS レジスタの前回の読み出し以降、高振幅警告は発生していません。 b1: アクティブ チャネルで高振幅警告が発生しました。どのチャネルが警告の要因であるかは、STATUS.ERR_CHANフィールドを参照してください。 |
9 | ERR_ALW | R | 0 | 低振幅警告 b: STATUS レジスタの前回の読み出し以降、低振幅警告は発生していません。 b1: アクティブ チャネルで低振幅警告が発生しました。どのチャネルが警告の要因であるかは、STATUS.ERR_CHANフィールドを参照してください。 |
8:7 | RESERVED | R | 00 | 予約済み |
6 | DRDY | R | 0 | データ レディ フラグ。 b0: STATUS レジスタに新しい変換結果は通知されていません。 b1: 新しい変換結果が格納されています。シングル チャネル変換時は、これは1つの変換結果が格納されたことを示します。シーケンシャル モードでは、これはすべてのアクティブ チャネルの新しい変換結果が格納されたことを示します。 |
3 | CH0_UNREADCONV | R | 0 | チャネル 0 未読み出し変換結果 b0: チャネル 0 にまだ読み出されていない変換結果はありません。 b1: チャネル 0 にまだ読み出されていない変換結果があります。 変換結果を取得するには、レジスタ DATA_CH0 を読み出します。 |
2 | CH1_ UNREADCONV | R | 0 | チャネル 1 未読み出し変換結果 b0: チャネル 1 にまだ読み出されていない変換結果はありません。 b1: チャネル 1 にまだ読み出されていない変換結果があります。 変換結果を取得するには、レジスタ DATA_CH1 を読み出します。 |
1 | CH2_ UNREADCONV | R | 0 | チャネル 2 未読み出し変換結果 b0: チャネル 2 にまだ読み出されていない変換結果はありません。 b1: チャネル 2 にまだ読み出されていない変換結果があります。 変換結果を取得するには、レジスタ DATA_CH2 を読み出します (FDC2114、FDC2214 のみ)。 |
0 | CH3_ UNREADCONV | R | 0 | チャネル 3 未読み出し変換結果 b0: チャネル 3 にまだ読み出されていない変換結果はありません。 b1: チャネル 3 にまだ読み出されていない変換結果があります。 変換結果を取得するには、レジスタ DATA_CH3 を読み出します (FDC2114、FDC2214 のみ)。 |