JAJSCF9B June 2015 – October 2024 FDC2112 , FDC2114 , FDC2212 , FDC2214
PRODUCTION DATA
15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 |
CH3_IDRIVE | RESERVED | ||||||
7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
RESERVED | |||||||
ビット | フィールド | タイプ | リセット | 概要 |
---|---|---|---|---|
15:11 | CH3_IDRIVE | R/W | 0000 0 | チャネル 3 センサ駆動電流 このフィールドは、チャネル 3 センサ クロックのセトリングおよび変換時間中に使用される駆動電流を定義します。1.2V ≤ センサ発振振幅 (pk) ≤ 1.8Vとなるように設定します 00000: 0.016mA 00001: 0.018mA 00010: 0.021mA ... 11111:1.571mA |
10:0 | RESERVED | – | 000 0000 0000 | 予約済み |