JAJSCF9B June 2015 – October 2024 FDC2112 , FDC2114 , FDC2212 , FDC2214
PRODUCTION DATA
15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 |
RESERVED | CH1_FIN_SEL | RESERVED | CH1_FREF_DIVIDER | ||||
7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
CH1_FREF_DIVIDER | |||||||
ビット | フィールド | タイプ | リセット | 概要 |
---|---|---|---|---|
15:14 | RESERVED | R/W | 00 | 予約済み。b00に設定します。 |
13:12 | CH1_FIN_SEL | R/W | 0000 | チャネル 1 センサ周波数選択 差動センサ構成の場合: b01:1分周。センサ周波数が 0.01MHz~8.75MHz の場合に選択します。 b10:2分周。センサ周波数が 5MHz~10MHz の場合に選択します。 シングルエンド センサ構成の場合: b10:2分周。センサ周波数が0.01MHz~10MHzの場合に選択します。 |
11:10 | RESERVED | R/W | 00 | 予約済み。b00に設定します。 |
9:0 | CH1_FREF_DIVIDER | R/W | 00 0000 0000 | チャネル1基準分周値。チャネル1基準に対する分周値を設定します。最大変換周波数の分周に使用します。 b00’0000’0000: 予約済み。使用禁止。 CH1_FREF_DIVIDER≥ b00’0000’0001: fREF1 = fCLK/CH1_FREF_DIVIDER |