JAJSCF9B June 2015 – October 2024 FDC2112 , FDC2114 , FDC2212 , FDC2214
PRODUCTION DATA
パラメータ | テスト条件 (2) | 最小値(3) | 標準値 (4) | 最大値(3) | 単位 | |
---|---|---|---|---|---|---|
電源 | ||||||
VDD | 電源電圧 | TA = –40℃~+125℃ | 2.7 | 3.6 | V | |
IDD | 消費電流 (センサ電流を含まない)(5) | CLKIN = 10MHz(6) | 2.1 | mA | ||
IDDSL | スリープ モード消費電流(5) | 35 | 60 | µA | ||
ISD | シャットダウン モード消費電流(5) | 0.2 | 1 | µA | ||
CAPACITIVE SENSOR | ||||||
CSENSORMAX | Maximum sensor capacitance | 1mH inductor, 10kHz oscillation | 250 | nF | ||
CIN | Sensor pin parasitic capacitance | 4 | pF | |||
NBITS | ビット数 | FDC2112、FDC2114 RCOUNT ≥ 0x0400 | 12 | ビット | ||
FDC2212、FDC2214 RCOUNT = 0xFFFF | 28 | ビット | ||||
fCS | Maximum channel sample rate | FDC2112、FDC2114 シングル アクティブ チャネル連続変換、SCL = 400kHz | 13.3 | kSPS | ||
FDC2212、FDC2214 シングル アクティブ チャネル連続変換、SCL = 400kHz | 4.08 | kSPS | ||||
EXCITATION | ||||||
fSENSOR | Sensor excitation frequency | TA = –40℃~+125℃ | 0.01 | 10 | MHz | |
VSENSORMIN | 最小センサ発振振幅 (pk)(7) | 1.2 | V | |||
VSENSORMAX | Maximum sensor oscillation amplitude (pk) | 1.8 | V | |||
ISENSORMAX | Sensor maximum current drive | HIGH_CURRENT_DRV = b0 DRIVE_CURRENT_CH0 = 0xF800 | 1.5 | mA | ||
HIGH_CURRENT_DRV = B1 DRIVE_CURRENT_CH0 = 0xF800 チャネル 0 のみ | 6 | mA | ||||
コントローラ クロック | ||||||
fCLKIN | 外部コントローラ クロック入力周波数 (CLKIN) | TA = –40℃~+125℃ | 2 | 40 | MHz | |
CLKINDUTY_MIN | 外部コントローラ クロックの最小許容デューティ サイクル (CLKIN) | 40% | ||||
CLKINDUTY_MAX | 外部コントローラ クロックの最大許容デューティ サイクル (CLKIN) | 60% | ||||
VCLKIN_LO | CLKIN low voltage threshold | 0.3*VDD | V | |||
VCLKIN_HI | CLKIN high voltage threshold | 0.7*VDD | V | |||
fINTCLK | 内部コントローラ クロックの周波数範囲 | 35 | 43.4 | 55 | MHz | |
TCf_int_μ | 内部コントローラ クロックの温度係数の平均値 | -13 | ppm/℃ |