JAJSCF9B June 2015 – October 2024 FDC2112 , FDC2114 , FDC2212 , FDC2214
PRODUCTION DATA
共通テスト条件 (特に記述のない限り):センサ コンデンサ:1層、20.9mm x 13.9mm、Bourns CMH322522-180KL、L= 18µH のセンサ インダクタおよび 33pF 1% COG/NP0、ターゲット:接地アルミニウム プレート (176mm x 123mm)、Channel = Channel 0 (連続モード) CLKIN = 40MHz、CHx_FIN_SEL = b01、CHx_FREF_DIVIDER = b00 0000 0001 CH0_RCOUNT = 0xFFFF、SETTLECOUNT_CH0 = 0x0100、DRIVE_CURRENT_CH0 = 0x7800。
Includes 1.57 mA sensor current | ||
-40℃~+125℃ |
-40℃~+125℃ |
-40℃~+125℃ |
-40℃~+125℃ | ||
Includes 1.57 mA sensor current | ||
Data based on 1 unit | ||