4 Revision History
Changes from Revision C (October 2016) to Revision D (December 2020)
- 注:MicroStar Jr. BGA パッケージのデバイスは、ラミネート nFBGA パッケージを使用して再設計されています。この nFBGA パッケージは、データシート上、同等の電気的性能を実現します。また、MicroStar Jr. BGA と同等のフットプリントを実現しています。生産中止となったパッケージ識別子に代わる新しいパッケージ識別子が、データシート全体を通して更新されます。Go
- u*jr BGA を nFBGA に変更Go
- Changed u*jr ZQE to nFBGA ZXH. Updated thermal
information.Go
- Corrected typo from HD3SS3412 to HD3SS212Go
Changes from Revision B (January 2014) to Revision C (October 2016)
- 「製品情報」表、「ESD 定格」表、「機能説明」セクション、「デバイスの機能モード」セクション、「アプリケーションと実装」セクション、「電源に関する推奨事項」セクション、「レイアウト」セクション、「デバイスおよびドキュメントのサポート」セクション、「メカニカル、パッケージ、および注文情報」セクションを追加Go
- 「注文情報」表を削除データシートの末尾にある POA を参照。Go
Changes from Revision A (March 2012) to Revision B (January 2014)
Changes from Revision * (December 2011) to Revision A (March 2012)
- 「概要」の「産業用温度範囲:-40℃~85℃」を「産業用温度範囲:-40℃~105℃」に変更Go
- Added Operating Temperature to the Abs Max TableGo
- Changed the Operating free-air temperature From MAX = 85°C To: 105°CGo
- Changed the values of ψJT and ψJB in the Thermal Information tableGo
- Changed the MAX value of Leakage current (Dx_SEL), VDD = 0 V From: 8µA To: 10µAGo