4 Revision History
Changes from Revision D (September 2015) to Revision E (December 2020)
- 注:MicroStar Jr. BGA パッケージのデバイスは、ラミネート nFBGA パッケージを使用して再設計されています。この nFBGA パッケージは、データシート上、同等の電気的性能を実現します。また、MicroStar Jr. BGA と同等のフットプリントを実現しています。生産中止となったパッケージ識別子に代わる新しいパッケージ識別子が、データシート全体を通して更新されます。Go
- u * JR ZQE を nFBGA ZXH に変更Go
- Changed u*jr ZQE to nFBGA ZXHGo
- Changed u*jr ZQE to nFBGA ZXHGo
- Changed u*jr ZQE to nFBGA ZXHGo
- Changed u*jr ZQE to nFBGA ZXHGo
- Changed u*jr ZQE to nFBGA ZXH. Updated thermal
data.Go
- Changed u*jr ZQE to nFBGA ZXHGo
- Changed u*jr ZQE to nFBGA ZXHGo
Changes from Revision C (August 2015) to Revision D (September 2015)
-
セクション 3 テキスト文字列を「....DisplayPort 1.2a...」から「...DisplayPort HBR2...」に変更、および「..HDMI2.0..」から「...HDMI...」に変更Go
- Deleted RθJC(bot) spec from Thermal Information table as N/AGo
- Deleted "Operating free air temperature" spec from Electrical Characteristics tableGo
- Changed Figure 9-5
Go
- Changed Section 10 text string from "Decoupling capacitors may be used to reduce noise and improve power supply integrity" to "Decoupling capacitors must be used to reduce power supply noise"Go
Changes from Revision B (July 2015) to Revision C (July 2015)
- Added ton(OE_L-H), toff(OE_H-L), and tSWITCH_OVER to the
Section 7.7
Go
Changes from Revision A (May 2014) to Revision B (July 2015)
- タイトルを「2.0/DisplayPort 1.2A」から「DisplayPort」に変更Go
-
セクション 1 リスト項目を 「DisplayPort 1.2a 電気規格に対応」から「DisplayPort
電気規格に対応」に変更Go
-
セクション 1 リスト項目を 「HDMI 1.4b および HDMI 2.0 電気規格に対応」から「HDMI
電気規格に対応」に変更Go
-
セクション 1 項目を追加: 商業用温度範囲:–40℃~70℃ (HD3SS215)Go
-
セクション 1 項目を追加: 産業用温度範囲:–40℃~85℃ (HD3SS215I)Go
-
セクション 1、「パッケージ・オプション」を追加: 8mm × 5mm、56 ピン RTQGo
-
セクション 2 リスト項目を 「TV およびモニタ」から「UHDTV、HDTV、モニタ」に変更Go
- Added Section 5 paragraph. Go
- Added the 56-Pin QFN imageGo
- Added RTQ column to the Pin Functions table Go
- Added RTQ column to the Pin Functions table Go
- Moved Tstg From:
Section 7.2
To:
Section 7.1
Go
- Changed the Handling Ratings table to
Section 7.2
table Go
- Added HD3SS2151I, Operating free-air temperature
Section 7.3
Go
- Added RTQ 56 PIN values to the
Section 7.4
Go
- Added table Note " This pin can be driven.." to the
Section 7.5
tableGo
- Changed the
Section 7.6
table to include ZQE and RTQ package valuesGo
- Added the
Section 7.7
table Go
- Added section:
Section 9.2.4
Go
- Added Figure 10-3
Go
Changes from Revision * (May 2014) to Revision A (May 2014)