ホーム インターフェイス HDMI、DisplayPort、MIPI の各 IC

HD3SS215

アクティブ

DDC/AUX 切り替えをサポート、6Gbps HDMI 2.0 または 5.4Gbps DisplayPort 1.2a、1:2/2:1 差動マルチプレクサ

製品詳細

Type Passive mux Protocols HDMI Rating Catalog Speed (max) (Gbpp) 6 Number of channels 4 Supply voltage (V) 3.3 Operating temperature range (°C) -40 to 85
Type Passive mux Protocols HDMI Rating Catalog Speed (max) (Gbpp) 6 Number of channels 4 Supply voltage (V) 3.3 Operating temperature range (°C) -40 to 85
NFBGA (ZXH) 50 25 mm² 5 x 5 VQFN (RTQ) 56 64 mm² 8 x 8
  • 汎用 2:1/1:2 差動スイッチ
  • DisplayPort 電気規格に対応
  • HDMI 電気規格に対応
  • 最大 6Gbps のデータ・レートをサポートする 2:1 および 1:2 スイッチング
  • HPD スイッチングをサポート
  • AUX および DDC スイッチングをサポート
  • 7GHz の広い -3dB 差動帯域幅
  • 優れた動的特性 (3GHz 時)
    • クロストーク = -35dB
    • 絶縁 = -21dB
    • 挿入損失 = -1.6dB
    • 反射損失 = -12dB
    • 最大ビット間スキュー = 5ps
  • VDD 動作範囲:3.3V ±10%
  • 商業用温度範囲:0℃~70℃ (HD3SS215)
  • 産業用温度範囲:–40℃~85℃ (HD3SS215I)
  • パッケージ・オプション:
    • 5mm × 5mm、50 ボール ZXH
    • 8mm × 8mm、56 ピン RTQ
  • 出力イネーブル (OE) ピンは、消費電力を節約するためにスイッチをディセーブルします
  • 消費電力:
    • アクティブ時:9mW 未満
    • スタンバイ時:30µW 未満 (OE = L の場合)
  • 汎用 2:1/1:2 差動スイッチ
  • DisplayPort 電気規格に対応
  • HDMI 電気規格に対応
  • 最大 6Gbps のデータ・レートをサポートする 2:1 および 1:2 スイッチング
  • HPD スイッチングをサポート
  • AUX および DDC スイッチングをサポート
  • 7GHz の広い -3dB 差動帯域幅
  • 優れた動的特性 (3GHz 時)
    • クロストーク = -35dB
    • 絶縁 = -21dB
    • 挿入損失 = -1.6dB
    • 反射損失 = -12dB
    • 最大ビット間スキュー = 5ps
  • VDD 動作範囲:3.3V ±10%
  • 商業用温度範囲:0℃~70℃ (HD3SS215)
  • 産業用温度範囲:–40℃~85℃ (HD3SS215I)
  • パッケージ・オプション:
    • 5mm × 5mm、50 ボール ZXH
    • 8mm × 8mm、56 ピン RTQ
  • 出力イネーブル (OE) ピンは、消費電力を節約するためにスイッチをディセーブルします
  • 消費電力:
    • アクティブ時:9mW 未満
    • スタンバイ時:30µW 未満 (OE = L の場合)

HD3SS215 は、4k2k 60Hzのリフレッシュ・レートを必要とする DisplayPort HBR2 および高解像度マルチメディア・インターフェイス (HDMI) アプリケーションに対応できる、高速で広い同相モードのパッシブ・スイッチです。HD3SS215 は、2 つのソースから 1 つのシンク、または 1 つのソースから 2 つのシンクをサポートするように構成できます。これらのビデオ規格をサポートするため、HD3SS215 は HDMI またはデジタル・ビデオ・インターフェイス (DVI) アプリケーション用のディスプレイ・データ・チャネル (DDC) 信号とホット・プラグ検出 (HPD) 信号も切り替えます。DisplayPort アプリケーションの補助 (AUX) 信号とホット・プラグ検出 (HPD) 信号も切り替えます。HD3SS215は、広い同相モードと AC または DC 結合リンクの両方に対応しているという柔軟性を備えているため、多くのアプリケーションに理想的です。

HD3SS215 は、4k2k 60Hzのリフレッシュ・レートを必要とする DisplayPort HBR2 および高解像度マルチメディア・インターフェイス (HDMI) アプリケーションに対応できる、高速で広い同相モードのパッシブ・スイッチです。HD3SS215 は、2 つのソースから 1 つのシンク、または 1 つのソースから 2 つのシンクをサポートするように構成できます。これらのビデオ規格をサポートするため、HD3SS215 は HDMI またはデジタル・ビデオ・インターフェイス (DVI) アプリケーション用のディスプレイ・データ・チャネル (DDC) 信号とホット・プラグ検出 (HPD) 信号も切り替えます。DisplayPort アプリケーションの補助 (AUX) 信号とホット・プラグ検出 (HPD) 信号も切り替えます。HD3SS215は、広い同相モードと AC または DC 結合リンクの両方に対応しているという柔軟性を備えているため、多くのアプリケーションに理想的です。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
5 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート HD3SS215 6.0Gbps HDMI DisplayPort 2:1/1:2 差動スイッチ データシート (Rev. E 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.E) PDF | HTML 2023年 5月 18日
* ユーザー・ガイド HSSC MicroStar BGA Discontinued and Redesigned 2022年 5月 8日
アプリケーション・ノート Passive Mux Selection Based On Bandwidth (Rev. A) PDF | HTML 2024年 7月 31日
アプリケーション・ノート High-Speed Layout Guidelines for Signal Conditioners and USB Hubs 2018年 6月 14日
EVM ユーザー ガイド (英語) HD3SS215EVM User's Guide (Rev. B) 2017年 3月 27日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

HD3SS215EVM — HD3SS215EVM: HDMI 2.0/DisplayPort 1.2A、6.0 Gbps 2:1/1:2 差動スイッチ評価モジュール

The HD3SS215EVM features the HD3SS215 which is a high-speed passive switch capable of switching two full 4-lane ports from one of two sources to one target location in an application or from one source to one of two targets. The signal pass through the switch can be DisplayPort or HDMI/DVI signal. (...)

ユーザー ガイド: PDF
設計ツール

SLAC670 HD3SS215 Model Port Order Descriptions

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
HDMI、DisplayPort、MIPI の各 IC
HD3SS215 DDC/AUX 切り替えをサポート、6Gbps HDMI 2.0 または 5.4Gbps DisplayPort 1.2a、1:2/2:1 差動マルチプレクサ
ハードウェア開発
評価ボード
HD3SS215EVM HD3SS215EVM: HDMI 2.0/DisplayPort 1.2A、6.0 Gbps 2:1/1:2 差動スイッチ評価モジュール
シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル・ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
シミュレーション・ツール

TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム

TINA-TI は、DC 解析、過渡解析、周波数ドメイン解析など、SPICE の標準的な機能すべてを搭載しています。TINA には多彩な後処理機能があり、結果を必要なフォーマットにすることができます。仮想計測機能を使用すると、入力波形を選択し、回路ノードの電圧や波形を仮想的に測定することができます。TINA の回路キャプチャ機能は非常に直観的であり、「クイックスタート」を実現できます。

TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)

TINA は DesignSoft (...)

ユーザー ガイド: PDF
英語版 (Rev.A): PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
NFBGA (ZXH) 50 Ultra Librarian
VQFN (RTQ) 56 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ