JAJSQA2E may 2014 – december 2020 HD3SS215
PRODUCTION DATA
HD3SS215 は、4k2k 60Hzのリフレッシュ・レートを必要とする DisplayPort HBR2 および高解像度マルチメディア・インターフェイス (HDMI) アプリケーションに対応できる、高速で広い同相モードのパッシブ・スイッチです。HD3SS215 は、2 つのソースから 1 つのシンク、または 1 つのソースから 2 つのシンクをサポートするように構成できます。これらのビデオ規格をサポートするため、HD3SS215 は HDMI またはデジタル・ビデオ・インターフェイス (DVI) アプリケーション用のディスプレイ・データ・チャネル (DDC) 信号とホット・プラグ検出 (HPD) 信号も切り替えます。DisplayPort アプリケーションの補助 (AUX) 信号とホット・プラグ検出 (HPD) 信号も切り替えます。HD3SS215は、広い同相モードと AC または DC 結合リンクの両方に対応しているという柔軟性を備えているため、多くのアプリケーションに理想的です。
部品番号 | パッケージ | 本体サイズ (公称) |
---|---|---|
HD3SS215、HD3SS215I | nFBGA (50) | 5.00mm × 5.00mm |
QFN (56) | 8.00mm × 8.00mm |