JAJSQ89D december 2015 – september 2020 HD3SS3220
PRODUCTION DATA
USB ポートに長時間にわたって何も接続されないことがあるため、HD3SS3220 の主な動作モードは非接続モードです。非接続モードでは VDD5 が使用可能で、すべての IO と I2C が動作可能です。VCONN はディセーブルになります。
HD3SS3220 に電源が投入された後、接続の成功が判定されるまで、デバイスは非接続モードになります。電源投入直後、HD3SS3220 は最初 Unattached.SNK 状態になります。HD3SS3220 は PORT ピンをチェックし、モード構成に応じて動作します。HD3SS3220 が DRP として構成されている場合は、UFP と DFP に交互に切り替わります。