JAJSQ89D december 2015 – september 2020 HD3SS3220
PRODUCTION DATA
有効なケーブル検出と接続が完了すると、DFP は UFP でシンク可能な Type-C 電流のレベルをアドバタイズできます。HD3SS3220 のデフォルト電流アドバタイズメントは、CURRENT_MODE ピンまたは I2C CURRENT_MODE_ADVERTISE レジスタを使用して構成できます。デフォルト以外の電流を選択すると、デバイスは指定された電流レベルに応じて R(p) 抵抗を調整します。
Type-C 電流 | GPIO モード (ADDR ピン NC) | I2C モード (ADDR ピン H、L) | ||
---|---|---|---|---|
UFP (PORT ピン L) | DFP (PORT ピン H) | UFP | DFP | |
デフォルト - 500mA (USB2.0) 900mA (USB3.1) | OUT1/OUT2 により検出された電流モード | CURRENT_MODE = L | I2C レジスタにより検出された電流モード | I2C レジスタへの書き込みにより選択されたアドバタイズメント |
中 - 1.5A | CURRENT_MODE = M | |||
高 – 3A | CURRENT_MODE = H |