JAJSQ89D december 2015 – september 2020 HD3SS3220
PRODUCTION DATA
HD3SS3220 は、USB SuperSpeed または SuperSpeedPlus を必要とするアプリケーション向けに、DRP、DFP、UFP ポートを実装する USB Type-C システムの設計に使用できます。このデバイスは、最大 15W の電力ネゴシエーション用に USB-C 電力ハンドシェイクをネイティブでサポートしています。HD3SS3220 は、900mA、1.5A、3A の電流能力を DFP (プロバイダ) としてアドバタイズし、これらの設定を UFP (コンシューマ) として検出できます。
I2C の使用はオプションですが、USB-C インターフェイスのデバイスとステータスを制御する別の方法として使用でき、堅牢で柔軟なシステム実装が可能となるため、使用を強くお勧めします。定期的な I2C ポーリングは不要で、デバイスはマイクロプロセッサに割り込み信号を供給します。
HD3SS3220 マルチプレクサ・チャネルは独立した適応型同相トラッキング機能を備えており、RX パスと TX パスに異なる同相電圧を使用できるため、システム実装が簡素化され、相互運用の問題が回避されます。
USB-C コネクタへの SS 信号のレイアウトは、レセプタクルのタイプに応じて調整する必要があります。
HD3SS3220 マルチプレクサは、チャネルに同相バイアスを供給しません。そのため、デバイスをすべてのアクティブ・チャネルの両側からバイアスする必要があります。また、マルチプレクサ・チャネルは差動 SS 信号用であることにも注意してください。
15W を超える電力をサポートする必要がある場合は、USBPD 機能が必要であり、このデバイスではサポートされていません。USB ホスト / 電力コンシューマ、または USB デバイス / 電力プロバイダなど、データ / 電力の役割を分割する必要がある場合は、USBPD 機能も必要です。