JAJSQ89D december   2015  – september 2020 HD3SS3220

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特長
  3. アプリケーション
  4. 概要
  5. 改訂履歴
  6. ピン構成および機能
    1.     ピン機能
  7. 仕様
    1. 6.1 絶対最大定格
    2. 6.2 ESD 定格
    3. 6.3 推奨動作条件
    4. 6.4 熱に関する情報
    5. 6.5 電気的特性
    6. 6.6 タイミング要件
  8. 詳細説明
    1. 7.1 概要
      1. 7.1.1 ケーブル、アダプタ、直接接続デバイス
        1. 7.1.1.1 USB Type-C のレセプタクルとプラグ
        2. 7.1.1.2 USB Type-C ケーブル
        3. 7.1.1.3 レガシー・ケーブルとアダプタ
        4. 7.1.1.4 直接接続デバイス
        5. 7.1.1.5 オーディオ・アダプタ
    2. 7.2 機能ブロック図
    3. 7.3 機能説明
      1. 7.3.1  DFP / ソース - ダウンストリーム側ポート
      2. 7.3.2  UFP / シンク - アップストリーム側ポート
      3. 7.3.3  DRP – デュアル・ロール・ポート
      4. 7.3.4  ケーブルの向きとマルチプレクサ制御
      5. 7.3.5  Type-C 電流モード
      6. 7.3.6  アクセサリのサポート
      7. 7.3.7  オーディオ・アクセサリ
      8. 7.3.8  デバッグ・アクセサリ
      9. 7.3.9  アクティブ・ケーブルでの VCONN サポート
      10. 7.3.10 I2C および GPIO 制御
      11. 7.3.11 HD3SS3220 VBUS 検出
      12. 7.3.12 VDD5 および VCC33 のパワーオン要件
    4. 7.4 デバイスの機能モード
      1. 7.4.1 非接続モード
      2. 7.4.2 アクティブ・モード
      3. 7.4.3 デッド・バッテリ
      4. 7.4.4 シャットダウン・モード
    5. 7.5 プログラミング
    6. 7.6 レジスタ・マップ
      1. 7.6.1 デバイス識別レジスタ (オフセット= 0x07~0x00) [リセット = 0x00、0x54、0x55、0x53、0x42、0x33、0x32、0x32]
      2. 7.6.2 接続ステータス・レジスタ (オフセット = 0x08) [リセット = 0x00]
      3. 7.6.3 接続ステータスおよび制御レジスタ (オフセット = 0x09) [リセット = 0x20]
      4. 7.6.4 汎用制御レジスタ (オフセット = 0x0A) [リセット = 0x00]
      5. 7.6.5 デバイス・リビジョン・レジスタ (オフセット = 0xA0) [リセット = 0x02]
  9. アプリケーションと実装
    1. 8.1 アプリケーション情報
    2. 8.2 代表的なアプリケーション、DRP ポート
      1. 8.2.1 設計要件
      2. 8.2.2 詳細な設計手順
      3. 8.2.3 代表的なアプリケーション、DFP ポート
        1. 8.2.3.1 設計要件
        2. 8.2.3.2 詳細な設計手順
      4. 8.2.4 代表的なアプリケーション、UFP ポート
        1. 8.2.4.1 設計要件
        2. 8.2.4.2 詳細な設計手順
  10.   電源に関する推奨事項
  11. レイアウト
    1. 9.1 レイアウトのガイドライン
      1. 9.1.1 推奨される PCB スタックアップ
      2. 9.1.2 高速信号トレース長の一致
      3. 9.1.3 差動信号の間隔
      4. 9.1.4 高速差動信号のルール
      5. 9.1.5 差動ペアの対称性
      6. 9.1.6 ビアの不連続性の緩和
      7. 9.1.7 表面実装デバイス・パッドの不連続性の緩和
      8. 9.1.8 ESD/EMI に関する考慮事項
    2. 9.2 レイアウト
  12. 10デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 10.1 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    2. 10.2 コミュニティ・リソース
    3. 10.3 商標
  13. 11メカニカル、パッケージ、および注文情報

パッケージ・オプション

メカニカル・データ(パッケージ|ピン)
サーマルパッド・メカニカル・データ
発注情報

電気的特性

自由気流での動作温度範囲内 (特に記述のない限り)
パラメータテスト条件最小値代表値最大値単位
消費電力
I(ACTIVE)アクティブ・モードでの消費電流 - CC コントローラと SS マルチプレクサの両方がオンENn_CC/Mux = L0.70.9mA
ICCアクティブ・モードでの消費電流 –CC コントローラはオン、SS マルチプレクサはオフENn_CC = L、ENn_Mux = H0.2mA
I(SHUTDOWN)シャットダウン・モードでの消費電流ENn_CC/Mux = H5µA
CC ピン
R(CC_DB)デッド・バッテリ・モードでのプルダウン抵抗。4.15.16.1
R(CC_D)UFP または DRP モードでのプルダウン抵抗。4.65.15.6
V(UFP_CC_USB)UFP として構成され、DFP がデフォルトの電流ソース能力をアドバタイズする場合に DFP 接続を検出するための電圧レベル。0.250.61V
V(UFP_CC_MED)UFP として構成され、DFP が中 (1.5A) 電流ソース能力をアドバタイズする場合に DFP 接続を検出するための電圧レベル。0.71.16V
V(UFP_CC_HIGH)UFP として構成され、DFP が高 (3A) 電流ソース能力をアドバタイズする場合に DFP 接続を検出するための電圧レベル。1.312.04V
V(DFP_CC_USB)DFP として構成され、デフォルトの電流ソース能力をアドバタイズする場合に UFP 接続を検出するための電圧レベル。1.511.61.64V
V(DFP_CC_MED)DFP として構成され、1.5A 電流ソース能力をアドバタイズする場合に UFP 接続を検出するための電圧レベル。1.511.61.64V
V(DFP_CC_HIGH)DFP として構成され、3A 電流ソース能力をアドバタイズする場合に UFP 接続を検出するための電圧レベル。2.462.62.74V
V(AC_CC_USB)DFP として構成され、デフォルトの電流ソース能力をアドバタイズする場合にアクティブ・ケーブル接続を検出するための電圧レベル。0.150.20.25V
V(AC_CC_MED)DFP として構成され、1.5A 電流ソース能力をアドバタイズする場合にアクティブ・ケーブル接続を検出するための電圧レベル。0.350.40.45V
V(DFP_CC_HIGH)DFP として構成され、3A 電流ソース能力をアドバタイズする場合にアクティブ・ケーブル接続を検出するための電圧レベル。0.750.80.84V
ICC(DEFAULT_P)DFP または DRP モードで動作している場合のデフォルト・モードのプルアップ電流ソース。648096µA
ICC(MED_P)DFP または DRP モードで動作している場合の中 (1.5A) モードのプルアップ電流ソース。166180194µA
ICC(HIGH_P)DFP または DRP モードで動作している場合の高 (3A) モードのプルアップ電流ソース。34330356µA
トライレベル入力ピン:PORT、ADDR、ENn_CC、CURRENT_MODE
VILLow レベル入力電圧0.4V
VM中レベル (フローティング) 電圧 (PORT、ADDR、CURRENT_MODE ピン)0.28 x VDD50.56 x VDD5V
VIHHigh レベル入力電圧VDD5 - 0.3VDD5V
IIHHigh レベル入力電流2020μA
IILLow レベル入力電流-1010µA
IID(LKG)ID ピンの電流リークVDD5 = 0V、ID = 5V10µA
R(pu)内部プルアップ抵抗 (PORT および ADDR ピン)588
R(pd)内部プルダウン抵抗 (PORT および ADDR ピン)1.1
R(pd_CURRENT)内部プルダウン抵抗 (CURRENT_MODE ピン)275
R(ENn_CC)内部プルダウン抵抗 (ENn_CC ピン)1.1
入力ピン:ENn_MUX
VILLow レベル入力電圧0.3 x VCC33V
VIHHigh レベル入力電圧0.7 x VCC33V
IIHHigh レベル入力電流–11μA
IILLow レベル入力電流–11µA
オープン・ドレイン出力ピン:OUT1、OUT2、INT_N/OUT3、ID、VCONN_FAULT_N、DIR
VOLLow レベル信号出力電圧IOL = -1.6mA0.4V
I2C– SDA/OUT1、SCL/OUT2 は 1.8/3.3V (±10%) から動作可能(1)
VIHHigh レベル入力電圧1.05V
VILLow レベル入力電圧0.4V
VOLLow レベル出力電圧 (オープン・ドレイン)IOL = -1.6mA0.4V
VBUS_DET IO ピン (システム VBUS 信号に接続)
V(BUS_THR)VBUS スレッショルド範囲2.953.33.8V
RVBUSVBUS と VBUS_DET ピンの間の外部抵抗855887920
R(VBUS_DET_INT)VBUS_DET ピンの内部プルダウン抵抗95
VCONN
RONVCONN パワー FET のオン抵抗1.25Ω
V(TOL)VCONN パワー FET の電圧許容誤差5.5V
V(pass)VCONN パワー FET を通過する電圧5.5V
I(VCONN)VCONN の電流制限値。この値を超えると VCONN は切断されます。225300375mA
マルチプレクサ高速性能パラメータ
IL差動挿入損失f = 0.3MHz-0.43dB
f = 2.5GHz-1.07
f = 5GHz-1.42
BW帯域幅8GHz
RL差動リターン・ロスf = 0.3MHz-27dB
f = 2.5GHz-9
f = 5GHz-9
OIRR差動オフ絶縁f = 0.3MHz–79dB
f = 2.5GHz-23
f = 5GHz–20
XTALK差動クロストークf = 0.3MHz–89dB
f = 2.5GHz-34
f = 5GHz–30
RONオン抵抗8Ω
I2C に 3.3V を使用する場合、VDD5 が常に 3V を上回ることを確認する必要があります。