JAJSU05B June 2015 – March 2024 HD3SS3411-Q1
PRODUCTION DATA
HD3SS3411-Q1 は、マルチプレクサまたはデマルチプレクサ構成の高速、双方向パッシブ スイッチです。このデバイスは制御ピン SEL に従い、ポート B とポート A またはポートC とポート A との間で差動チャネルのスイッチングを行います。
HD3SS3411-Q1 は、汎用のアナログ差動パッシブ・スイッチで、0V~2V の同相電圧範囲でバイアスされ、差動振幅が最大 1800mVpp の差動信号を持つ限り、あらゆる高速インターフェイス アプリケーションで動作できます。このデバイスには適応型トラッキング機能があり、同相電圧範囲全体にわたってチャネルを変更せずに維持できます。
このデバイスの優れた動的特性が可能にした高速スイッチングでは、信号アイ ダイアグラムの減衰は最小化され、発生するジッタは非常に低いレベルに抑えられます。HD3SS3411-Q1は、動作時に < 2mW の電力を消費し、OEn ピンでシャットダウン モードを実行できるため、< 2μW の電力を消費します。