ホーム インターフェイス PCIe、SAS、SATA IC

HD3SS3411-Q1

アクティブ

車載対応、3.3V、PCI Express 3.0、1 チャネル、アナログ差動スイッチ

alarm通知 ご注文はこちら

製品詳細

Type Passive mux Protocols PCIe1, PCIe2, PCIe3 Applications FPD Link, LVDS, PCIe, USB 3.1 Number of channels 1 Speed (max) (Gbpp) 10 Supply voltage (V) 3.3 Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 105
Type Passive mux Protocols PCIe1, PCIe2, PCIe3 Applications FPD Link, LVDS, PCIe, USB 3.1 Number of channels 1 Speed (max) (Gbpp) 10 Supply voltage (V) 3.3 Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 105
WQFN (RWA) 14 12.25 mm² 3.5 x 3.5
  • Q100 車載認証済み
  • FPD Link、LVDS、PCIE Gen II、III、XAUI、USB3.1 など複数のインターフェイス規格に準拠
  • 最大 10Gbps で動作
  • 約 7.5GHz の広い -3dB 差動帯域幅
  • 優れた動的特性 (4GHz 時)
    • 挿入損失 = -1.1dB
    • 反射損失 = -11.3dB
    • オフ絶縁 = –19dB
  • 双方向マルチプレクサ / デマルチプレクサ差動スイッチ
  • 0V~2V の同相電圧をサポート
  • VCC が 3.3V ±10% の単一電源
  • -40℃~105℃の産業用温度範囲
  • Q100 車載認証済み
  • FPD Link、LVDS、PCIE Gen II、III、XAUI、USB3.1 など複数のインターフェイス規格に準拠
  • 最大 10Gbps で動作
  • 約 7.5GHz の広い -3dB 差動帯域幅
  • 優れた動的特性 (4GHz 時)
    • 挿入損失 = -1.1dB
    • 反射損失 = -11.3dB
    • オフ絶縁 = –19dB
  • 双方向マルチプレクサ / デマルチプレクサ差動スイッチ
  • 0V~2V の同相電圧をサポート
  • VCC が 3.3V ±10% の単一電源
  • -40℃~105℃の産業用温度範囲

HD3SS3411-Q1 は、マルチプレクサまたはデマルチプレクサ構成の高速、双方向パッシブ スイッチです。このデバイスは制御ピン SEL に従い、ポート B とポート A またはポートC とポート A との間で差動チャネルのスイッチングを行います。

HD3SS3411-Q1 は、汎用のアナログ差動パッシブ・スイッチで、0V~2V の同相電圧範囲でバイアスされ、差動振幅が最大 1800mVpp の差動信号を持つ限り、あらゆる高速インターフェイス アプリケーションで動作できます。このデバイスには適応型トラッキング機能があり、同相電圧範囲全体にわたってチャネルを変更せずに維持できます。

このデバイスの優れた動的特性が可能にした高速スイッチングでは、信号アイ ダイアグラムの減衰は最小化され、発生するジッタは非常に低いレベルに抑えられます。HD3SS3411-Q1は、動作時に < 2mW の電力を消費し、OEn ピンでシャットダウン モードを実行できるため、< 2µW の電力を消費します。

HD3SS3411-Q1 は、マルチプレクサまたはデマルチプレクサ構成の高速、双方向パッシブ スイッチです。このデバイスは制御ピン SEL に従い、ポート B とポート A またはポートC とポート A との間で差動チャネルのスイッチングを行います。

HD3SS3411-Q1 は、汎用のアナログ差動パッシブ・スイッチで、0V~2V の同相電圧範囲でバイアスされ、差動振幅が最大 1800mVpp の差動信号を持つ限り、あらゆる高速インターフェイス アプリケーションで動作できます。このデバイスには適応型トラッキング機能があり、同相電圧範囲全体にわたってチャネルを変更せずに維持できます。

このデバイスの優れた動的特性が可能にした高速スイッチングでは、信号アイ ダイアグラムの減衰は最小化され、発生するジッタは非常に低いレベルに抑えられます。HD3SS3411-Q1は、動作時に < 2mW の電力を消費し、OEn ピンでシャットダウン モードを実行できるため、< 2µW の電力を消費します。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート HD3SS3411-Q1 1 チャネル差動 2:1 マルチプレクサ / デマルチプレクサ データシート (Rev. B 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.B) PDF | HTML 2024年 3月 28日
EVM ユーザー ガイド (英語) HD3SS3411 EVM User's Guide 2015年 6月 16日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

HD3SS3411RWAEVM — HD3SS3411RWAEVM 評価モジュール

The HD3SS3411 is a high speed passive switch capable of switching differential channels between Port A to Ports B or C based on the state of control pin SEL.  The interface to the EVM consists of standard SMP connectors to interface the EVM to test equipment or adapter boards to use in a (...)

ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・モデル

HD3SS3411 HSpice Model

SLAM288.ZIP (154 KB) - HSpice Model
シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル・ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
シミュレーション・ツール

TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム

TINA-TI は、DC 解析、過渡解析、周波数ドメイン解析など、SPICE の標準的な機能すべてを搭載しています。TINA には多彩な後処理機能があり、結果を必要なフォーマットにすることができます。仮想計測機能を使用すると、入力波形を選択し、回路ノードの電圧や波形を仮想的に測定することができます。TINA の回路キャプチャ機能は非常に直観的であり、「クイックスタート」を実現できます。

TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)

TINA は DesignSoft (...)

ユーザー ガイド: PDF
英語版 (Rev.A): PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-01413 — 2 個の 4Gbps クワッド・デシリアライザ付き ADAS 8 チャネル・センサ・フュージョン・ハブのリファレンス・デザイン

このセンサ・フュージョン・ハブのリファレンス・デザインは、最大 4 台の 2 メガピクセル・カメラと、最大 4 個のレーダ・モジュールを同軸ケーブル経由で接続できます。このデザインはこれらの同軸ケーブルを使用して、センサへの電力供給やバックチャネル通信、クロック同期を実行します。2 個の 4Gbps FPD-Link III クワッド・デシリアライザは、Samtec コネクタを経由するアプリケーション・プロセッサへのデュアル出力 MIPI(Mobile Industry Processor Interface)CSI-2(Camera Serial (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
WQFN (RWA) 14 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ