HD3SS3411RWAEVM

HD3SS3411RWAEVM 評価モジュール

HD3SS3411RWAEVM

購入

概要

The HD3SS3411 is a high speed passive switch capable of switching differential channels between Port A to Ports B or C based on the state of control pin SEL.  The interface to the EVM consists of standard SMP connectors to interface the EVM to test equipment or adapter boards to use in a system application.

特長
  • Plug and play design
  • Can be powered from a 3.3V external supply capable using banana plug cables for 3.3V and GND
  • EVM configurable by jumpers
PCIe、SAS、SATA IC
HD3SS3411 3.3V、PCI Express 3.0、1 チャネル、アナログ差動スイッチ HD3SS3411-Q1 車載対応、3.3V、PCI Express 3.0、1 チャネル、アナログ差動スイッチ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

HD3SS3411RWAEVM — HD3SS3411RWAEVM 評価モジュール

TI.com で取り扱いなし
TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 3
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) HD3SS3411 EVM User's Guide 2015年 6月 16日
データシート HD3SS3411-Q1 1 チャネル差動 2:1 マルチプレクサ / デマルチプレクサ データシート (Rev. B 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.B) PDF | HTML 2024年 3月 28日
証明書 HD3SS3411RWAEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ