HD3SS3411
- Compatible with Multiple Interface Standards
Including FPD Link, LVDS, PCIE Gen II, III, XAUI,
and USB3.1 - Operates up to 10 Gbps
- Wide –3 dB Differential BW of ∼ 7.5 GHz
- Excellent Dynamic Characteristics (at 4 GHz)
- Insertion Loss = –1.1 dB
- Return Loss = –11.3 dB
- Off Isolation = –19 dB
- Bidirectional "Mux/De-Mux" Differential Switch
- Supports Common Mode Voltage 0 V to 2 V
- Single Supply Voltage VCC of 3.3 V ±10%
- Industrial Temperature Range of –40°C to 105°C
The HD3SS3411 is a high-speed bi-directional passive switch in multiplexer or demultiplexer configurations. Based on control pin SEL, the device provides switching of differential channels between Port B to Port A or Port C to Port A.
The HD3SS3411 is a generic analog differential passive switch that can work for any high speed interface application as long as it is biased at a common mode voltage range of 0 V to 2 V and has differential signaling with differential amplitude up to 1800 mVpp. The device employs adaptive tracking that ensures the channel remains unchanged for entire common mode voltage range.
Excellent dynamic characteristics of the device allow high speed switching with minimum
attenuation to the signal eye diagram with little added jitter. It consumes < 2 mW of power when
operational and has a shutdown mode exercisable by OEn pin resulting
< 2 µW.
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | HD3SS3411 One Channel Differential 2:1 Mux/Demux データシート | PDF | HTML | 2015年 11月 10日 | ||
* | 放射線と信頼性レポート | PCI-e Reference Clock Measurement with Multiplexers | PDF | HTML | 2022年 6月 29日 | ||
アプリケーション・ノート | Passive Mux Selection Based On Bandwidth > Ron | 2019年 9月 11日 | ||||
アプリケーション・ノート | High-Speed Layout Guidelines for Signal Conditioners and USB Hubs | 2018年 6月 14日 | ||||
EVM ユーザー ガイド (英語) | HD3SS3411 EVM User's Guide | 2015年 6月 16日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
HD3SS3411RWAEVM — HD3SS3411RWAEVM 評価モジュール
The HD3SS3411 is a high speed passive switch capable of switching differential channels between Port A to Ports B or C based on the state of control pin SEL. The interface to the EVM consists of standard SMP connectors to interface the EVM to test equipment or adapter boards to use in a (...)
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
WQFN (RWA) | 14 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。