JAJSCF7A May 2016 – August 2016 HDC1010
PRODUCTION DATA.
『コインセルで10年以上のバッテリ寿命を実現する、スター・ネットワーク用のワイヤレス湿度および温度センサ・ノードのリファレンス・デザイン』TIDA-00374
『コインセルで10年以上のバッテリ寿命を実現するSub-1GHzスター・ネットワーク用の湿度および温度センサ・ノード』TIDA-00484
『NFCインターフェイスを搭載した超低消費電力のマルチセンサ・データ・ロガーのリファレンス・デザイン』TIDA-00524
『HDC1010 テキサス・インスツルメンツ製湿度センサ』、SNAA216
ドキュメントの更新についての通知を受け取るには、ti.comのデバイス製品フォルダを開いてください。右上の隅にある「通知を受け取る」をクリックして登録すると、変更されたすべての製品情報に関するダイジェストを毎週受け取れます。変更の詳細については、修正されたドキュメントに含まれている改訂履歴をご覧ください。
The following links connect to TI community resources. Linked contents are provided "AS IS" by the respective contributors. They do not constitute TI specifications and do not necessarily reflect TI's views; see TI's Terms of Use.
E2E is a trademark of Texas Instruments.
All other trademarks are the property of their respective owners.
これらのデバイスは、限定的なESD(静電破壊)保護機能を内 蔵しています。保存時または取り扱い時は、MOSゲートに対す る静電破壊を防止するために、リード線同士をショートさせて おくか、デバイスを導電フォームに入れる必要があります。
SLYZ022 — TI Glossary.
This glossary lists and explains terms, acronyms, and definitions.