DATA SHEET
HDC2010 低消費電力湿度および温度デジタル・センサ
このリソースの元の言語は英語です。 翻訳は概要を便宜的に提供するもので、自動化ツール (機械翻訳) を使用していることがあり、TI では翻訳の正確性および妥当性につきましては一切保証いたしません。 実際の設計などの前には、ti.com で必ず最新の英語版をご参照くださいますようお願いいたします。
1 特長
- 相対湿度範囲:0%~100%
- 湿度精度:±2%
- スリープ電流:50nA
- 平均消費電流 (毎秒 1 回の測定)
- RH (相対湿度) のみ (11 ビット):300nA
- RH (相対湿度) (11 ビット) + 温度 (11 ビット):550nA
- 温度範囲:
- 温度精度:±0.2°C (標準値)
- 電源電圧:1.62V~3.6V
- プログラマブル・サンプリング・レート (5Hz、2Hz、1Hz、0.2Hz、0.1Hz、1/60Hz、1/120Hz) またはトリガ・オン・デマンド
- I2C インターフェイス