JAJSDD1D July 2017 – February 2021 HDC2010
PRODUCTION DATA
HDC2010 は、構成情報、温度と湿度の測定結果、ステータス情報を保持するデータ・レジスタを備えています。
アドレス (HEX) | 名称 | リセット値 | 説明 |
---|---|---|---|
0x00 | TEMPERATURE LOW | 00000000 | 温度 [7:0] |
0x01 | TEMPERATURE HIGH | 00000000 | 温度 [15:8] |
0x02 | HUMIDITY LOW | 00000000 | 湿度 [7:0] |
0x03 | HUMIDITY HIGH | 00000000 | 湿度 [15:8] |
0x04 | INTERRUPT/DRDY | 00000000 | データ準備完了および割り込みの構成 |
0x05 | TEMPERATURE MAX | 00000000 | 最大測定温度 (自動測定モードではサポートされていない) |
0x06 | HUMIDITY MAX | 00000000 | 最大測定湿度 (自動測定モードではサポートされていない) |
0x07 | INTERRUPT ENABLE | 00000000 | 割り込みイネーブル |
0x08 | TEMP_OFFSET_ADJUST | 00000000 | 温度オフセットの調整 |
0x09 | HUM_OFFSET_ADJUST | 00000000 | 湿度オフセットの調整 |
0x0A | TEMP_THR_L | 00000000 | 温度スレッショルド LOW |
0x0B | TEMP_THR_H | 11111111 | 温度スレッショルド HIGH |
0x0C | RH_THR_L | 00000000 | 湿度スレッショルド LOW |
0x0D | RH_THR_H | 11111111 | 湿度スレッショルド HIGH |
0x0E | RESET&DRDY/INT CONF | 00000000 | ソフト・リセットおよび割り込みの構成 |
0x0F | MEASUREMENT CONFIGURATION | 00000000 | 測定の構成 |
0xFC | MANUFACTURER ID LOW | 01001001 | メーカー ID LOW |
0xFD | MANUFACTURER ID HIGH | 01010100 | メーカー ID HIGH |
0xFE | DEVICE ID LOW | 11010000 | デバイス ID LOW |
0xFF | DEVICE ID HIGH | 00000111 | デバイス ID HIGH |