JAJSDD1D July 2017 – February 2021 HDC2010
PRODUCTION DATA
温度レジスタはバイナリ形式で 16 ビットのリザルト・レジスタです (LSB の 2 ビット D0 および D1 は常時 0)。アクイジションの結果は常時 14 ビット値であり、分解能は測定構成レジスタ内で選択された分解能に対応しています。温度は最初に LSB を読み取る必要があります。
7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
TEMP[15:8] |
ビット | フィールド | 種類 | リセット | 説明 |
---|---|---|---|---|
[15:8] | TEMPERATURE [15:8] | R | 00000000 | 温度 MSB |
温度は出力データから Equation1 で計算できます。