JAJSDD1D July 2017 – February 2021 HDC2010
PRODUCTION DATA
HDC2010 の相対湿度センシング素子は、パッケージの底面に配置されています。
HDC2010 の熱絶縁を向上するために、デバイスの下に銅層 (GND、VDD) を設けないこと、また、デバイス周囲の PCB にスロットを設けることを推奨します。温度センサの性能確保のため、図 10-1 に示すように、ランド・パターン、半田マスク、半田ペーストの例に従うことを強く推奨します。