JAJSDD1D July 2017 – February 2021 HDC2010
PRODUCTION DATA
パラメータ | テスト条件 | 最小値 | 標準値 | 最大値 | 単位 | |
---|---|---|---|---|---|---|
電気的特性 | ||||||
VDD | 電源電圧 | 動作範囲 | 1.62 | 3.6 | V | |
IDD | 電源電流 | RH (相対湿度) 測定(1) | 650 | 890 | μA | |
温度測定(1) | 550 | 730 | ||||
スリープ・モード | 0.05 | 0.1 | ||||
1 測定/秒における平均、RH (相対湿度) または温度のみ(1) (2) | 0.3 | |||||
1 測定/秒における平均、RH (相対湿度) (11 ビット) + 温度 (11 ビット) (1) (2) | 0.55 | |||||
1 測定/2 秒における平均、RH (相対湿度) (11 ビット) + 温度 (11 ビット) (1) (2) | 0.3 | |||||
1 測定/10 秒における平均、RH (相対湿度) (11 ビット) + 温度 (11 ビット) (1) (2) | 0.105 | |||||
起動 (起動時間の平均) | 80 | |||||
IDDHEAT | ヒータ(3) | VDD = 3.3V | 90 | mA | ||
相対湿度センサ | ||||||
RHACC | 精度(4) (5) | 20% ≤ RH% ≤ 80% (結露なし)、0℃ ≤ TA ≤ 60℃ |
±2 | ±3 | %RH | |
RHREP | 再現性(6) | 分解能 14 ビット | ±0.1 | %RH | ||
RHHYS | ヒステリシス(7) | ±1 | %RH | |||
RHRT | 応答時間(8) | t63% ステップ(9) | 8 | s | ||
RHCT | 変換時間(6) | 精度 9 ビット | 275 | µs | ||
精度 11 ビット | 400 | |||||
精度 14 ビット | 660 | |||||
RHLTD | 長期ドリフト(10) | ±0.25 | %RH/年 | |||
温度センサ | ||||||
TEMPACC | 精度(6) | 5℃ < TA < 60℃ | ±0.2 | ±0.7 | ℃ | |
15℃ < TA < 45℃ | ±0.2 | ±0.4 | ℃ | |||
TEMPREP | 再現性(6) | 分解能 14 ビット | ±0.1 | ℃ | ||
TEMPCT | 変換時間(6) | 精度 9 ビット | 225 | µs | ||
精度 11 ビット | 350 | |||||
精度 14 ビット | 610 | |||||
TEMPPSRR | 精度における電源電圧感度 | VDD 1.8V~3.3V | 0.05 | ℃/V | ||
湿度と温度 | ||||||
ODR | 出力データ・レート | 選択可能な出力データ・レート | オン・デマンド | |||
5 | Hz | |||||
2 | ||||||
1 | ||||||
0.2 | ||||||
0.1 | ||||||
1/60 | ||||||
1/120 |