JAJSJQ2E June 2021 – January 2026 HDC3020-Q1 , HDC3021-Q1 , HDC3022-Q1
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
各HDC302x-Q1には変更不可能な一意の 48 ビット コードが設定されており、これはセンサの NIST トレーサビリティをサポートするために使用されます。この値は、そのデバイスの一意のシリアル番号を表すためにも使用できます。図 7-29、図 7-30および図 7-31に示すように、完全な 48 ビット値を読み出すには 3 つのコマンドが必要です。各コマンドは、2 バイトの NIST ID と、それに続く CRC バイトを返します。MSB から LSB の順に、デバイスの完全な NIST ID は NIST_ID_5、NIST_ID_4、NIST_ID_3、NIST_ID_2、NIST_ID_1、NIST_ID_0 として読み出されます。
図 7-29 I2C コマンド シーケンス:NIST ID を読み取り (バイト NIST_ID_5、次に NIST_ID_4)
図 7-30 I2C コマンド シーケンス:NIST ID を読み取り (バイト NIST_ID_3、次に NIST_ID_2)
図 7-31 I2C コマンド シーケンス:NIST ID を読み取り (バイト NIST_ID_1、次に NIST_ID_0)