JAJSJQ2E June   2021  – January 2026 HDC3020-Q1 , HDC3021-Q1 , HDC3022-Q1

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特長
  3. アプリケーション
  4. 概要
  5. デバイスの比較
  6. ピン構成および機能
  7. 仕様
    1. 6.1 絶対最大定格
    2. 6.2 ESD 定格
    3. 6.3 推奨動作条件
    4. 6.4 熱に関する情報
    5. 6.5 電気的特性
    6. 6.6 I2C インターフェイスのタイミング
    7. 6.7 タイミング図
    8. 6.8 代表的特性
  8. 詳細説明
    1. 7.1 概要
    2. 7.2 機能ブロック図
    3. 7.3 機能説明
      1. 7.3.1  工場出荷時に取り付けられたポリイミド テープ
      2. 7.3.2  工場出荷時に取り付けられた IP67 保護カバー
      3. 7.3.3  ウェッタブル フランク
      4. 7.3.4  相対湿度および温度の測定
      5. 7.3.5  RH オフセット誤差の補正:精度の復元
      6. 7.3.6  NIST トレース可能な相対湿度および温度センサ
      7. 7.3.7  測定モード:トリガ オン デマンドと自動測定
      8. 7.3.8  ヒーター
      9. 7.3.9  ALERT 出力、プログラマブル割り込み付き
      10. 7.3.10 チェックサム計算
      11. 7.3.11 相対湿度および温度の測定結果のオフセットをプログラム可能
    4. 7.4 デバイスの機能モード
      1. 7.4.1 スリープ モードと測定モード
    5. 7.5 通信
      1. 7.5.1 I2C インターフェイス
      2. 7.5.2 I2C シリアル バス アドレスの構成
      3. 7.5.3 I2C 書き込み - デバイス コマンドの送信
      4. 7.5.4 I2C 読み取り - 単一データ結果の取得
      5. 7.5.5 I2C 読み取り - 複数データの結果の取得
      6. 7.5.6 I2C 繰り返しスタート - コマンドの送信およびデータ結果の取得
      7. 7.5.7 コマンド表および詳細説明
        1. 7.5.7.1 リセット
          1. 7.5.7.1.1 ソフト リセット
          2. 7.5.7.1.2 I2C ゼネラル コール リセット
        2. 7.5.7.2 トリガ オン デマンド
        3. 7.5.7.3 自動測定モード
          1. 7.5.7.3.1 自動測定モード:有効化および測定間隔の設定
          2. 7.5.7.3.2 自動測定モード:測定結果の読み出し
          3. 7.5.7.3.3 自動測定モード:終了
          4. 7.5.7.3.4 自動測定モード:極端な測定履歴
          5. 7.5.7.3.5 デフォルトのデバイス電源オンおよびデバイス リセット状態をオーバーライド
        4. 7.5.7.4 ALERT 出力構成
          1. 7.5.7.4.1 ALERT 出力:温度および相対湿度の環境追跡
          2. 7.5.7.4.2 ALERT 出力:環境スレッショルドの表現およびデフォルトのスレッショルド値
          3. 7.5.7.4.3 ALERT 出力:環境スレッショルドを計算およびプログラムする手順
          4. 7.5.7.4.4 ALERT 出力:環境追跡の無効化
          5. 7.5.7.4.5 ALERT 出力:スレッショルドを不揮発性メモリへ転送
        5. 7.5.7.5 プログラム可能な測定オフセット
          1. 7.5.7.5.1 オフセット値の表現および工場出荷時のデフォルト値
          2. 7.5.7.5.2 工場出荷時のデフォルトのオフセット値
          3. 7.5.7.5.3 相対湿度オフセット値の計算
          4. 7.5.7.5.4 温度オフセット値の計算
          5. 7.5.7.5.5 オフセット値のプログラム
          6. 7.5.7.5.6 プログラムされたオフセット値の確認
        6. 7.5.7.6 ステータス レジスタ
        7. 7.5.7.7 ヒーター:イネーブルおよびディセーブル
        8. 7.5.7.8 ヒーター:ヒーター電流のレベル設定
        9. 7.5.7.9 NIST ID / シリアル番号の読み取り
  9. アプリケーションと実装
    1. 8.1 使用上の注意
    2. 8.2 代表的なアプリケーション
      1. 8.2.1 設計要件
      2. 8.2.2 詳細な設計手順
      3. 8.2.3 アプリケーション曲線
    3. 8.3 電源に関する推奨事項
    4. 8.4 レイアウト
      1. 8.4.1 レイアウトのガイドライン
      2. 8.4.2 レイアウト例
      3. 8.4.3 保存および PCB アセンブリ
        1. 8.4.3.1 保管と取り扱い
        2. 8.4.3.2 ハンダ付けリフロー
        3. 8.4.3.3 リワーク
        4. 8.4.3.4 高温・高湿度条件への曝露
        5. 8.4.3.5 ベーキング / 再水和手順
  10. デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 9.1 ドキュメントのサポート
      1. 9.1.1 関連資料
    2. 9.2 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    3. 9.3 サポート・リソース
    4. 9.4 商標
    5. 9.5 静電気放電に関する注意事項
    6. 9.6 用語集
  11. 10改訂履歴
  12. 11メカニカル、パッケージ、および注文情報

パッケージ・オプション

デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。

メカニカル・データ(パッケージ|ピン)
  • DEH|8
サーマルパッド・メカニカル・データ
発注情報

設計要件

測定精度向上のため、TI では HDC302x-Q1 をアクティブな回路、バッテリ、ディスプレイ、抵抗素子の形を取るすべての熱源から分離することを推奨します。設計空間が制約条件となっている場合、デバイス周囲の切り取り、または小さい溝を設けることで、PCB の熱源からHDC302x-Q1への熱転移を最小限に抑えることができます。HDC302x-Q1の自己発熱を避けるため、TI はデバイスの測定レートを 1 秒あたり 1 回以下に設定することを推奨しています。ラジエータや直射日光などの高温源からデバイスに熱が加わらないようにします。

HDC302x-Q1 はターゲット デバイスとしてのみ動作し、I2C 互換のシリアル インターフェイスを介してホストと通信します。SCL は入力ピン、SDA は双方向ピン、ALERT は出力です。HDC302x-Q1 では、SDA ラインにプルアップ抵抗が必要です。システム マイクロプロセッサの SCL ピンがオープン ドレインの場合、SCL プルアップ抵抗が必要です。プルアップ抵抗の推奨値は、一般的に 5kΩ です。一部のアプリケーションでは、プルアップ抵抗を 5kΩ より低い、または高い値にしてもかまいません。プルアップ抵抗の値は、I2C ライン上の容量、バスのリーク電流、および通信周波数によって決まります。詳細については、『I2C のプルアップ抵抗の計算』アプリケーション ノートを参照してください。V+ と GND との間に 0.1μF のバイパス コンデンサを接続することをお勧めします。アプリケーションの動作範囲と一致する温度定格を持つセラミック コンデンサを使用し、コンデンサを HDC302x-Q1 の VDD ピンのできるだけ近くに配置します。アドレッシング方式に従って 4 つの固有ターゲット ID アドレスを選択するには、ADDR ピンと ADDR0 ピンを GND または VDD に直接接続する必要があります (表 7-2を参照)。ALERT 出力ピンはマイコントの割り込み入力に接続でき、相対湿度または温度が設定されたリミット範囲外になったときに発生するイベントをトリガします。デバイスの自己発熱を防ぐため、ALERT ピンの入出力電流は 1mA 未満に保ちます。ALERT ピンは、使用しない場合はフローティングのままにしておく必要があります。使用しない場合は、nRESET ピンを VDD に接続するのが最適です。これは、電磁干渉によって発生する可能性のある nRESET ピン上のグリッチを防ぐためです。

パッケージのサーマル パッドを PCB にはんだ付けするかどうかは、ユーザーが判断できます。サーマル パッドをはんだ付けしないことで、ヒーター効率を最大化するため、または周囲温度を最適に測定するための熱容量を最小限に抑えることができます (さらに、結露によってパッケージ下に水が入り込み短絡が発生した場合でも、デバイスが生き残る可能性が高まります)。サーマル パッドをはんだ付けすると、熱容量が増加して温度測定がより安定するため、RH 測定の安定性が向上します。結露が発生する環境で HDC302x を使用する場合は、IP67 定格のフィルタ カバーにより水の侵入からセンサを保護できるため、HDC3022 の使用が最適です。また、短絡が起きないように、デバイスの下にやデバイスのピンに水が入らないことを確認するよう注意する必要があります。