JAJSJQ2E June 2021 – January 2026 HDC3020-Q1 , HDC3021-Q1 , HDC3022-Q1
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
| パラメータ | 最小値 | 最大値 | 単位 | |
|---|---|---|---|---|
| VDD | 電源電圧 | 1.62 | 5.5 | V |
| TTEMP | 温度センサ - 自由気流での動作温度 | -40 | 125 | °C |
| TRH | 相対湿度センサ - 自由気流での動作温度 | -20 | 80 | °C |
| THEATER | 結露除去用ヒーター内蔵 - 自由気流での動作温度(1) | -40 | 60 | °C |
| RHOR | 相対湿度センサの動作範囲 (結露なし) (1) | 0 | 100 | %RH |