JAJSCM3E August 2006 – January 2021 INA193A-Q1 , INA194A-Q1 , INA195A-Q1 , INA196A-Q1 , INA197A-Q1 , INA198A-Q1
PRODUCTION DATA
電圧出力機能を備えた INA19xA-Q1 ファミリの電流シャント・モニタは、INA19xA の電源電圧に関わらず、-16V~80V の同相モード電圧でシャントにおける電圧降下を検出できます。これらの製品は、以下の 3 種類の出力電圧スケールで供給されます。20V/V、50V/V、100V/V。500kHz の帯域幅により、電流制御ループの使用や DC モーターの状態監視が簡単になります。INA193A~INA195A は、それぞれ INA196A~INA198A と機能は同じですが、ピン割り当てが異なります。
INA19xA-Q1 は、2.7V~18V の単電源で動作します。これらは動作温度範囲仕様が広く (-40℃~125℃)、省スペースな SOT-23 パッケージで供給されます。
部品番号 | パッケージ | 本体サイズ (公称) |
---|---|---|
INA19xA-Q1 | SOT-23 (5) | 2.90mm × 1.60mm |
Changes from Revision D (July 2015) to Revision E (January 2021)
Changes from Revision C (October 2008) to Revision D (July 2015)