このリソースの元の言語は英語です。 翻訳は概要を便宜的に提供するもので、自動化ツール (機械翻訳) を使用していることがあり、TI では翻訳の正確性および妥当性につきましては一切保証いたしません。 実際の設計などの前には、ti.com で必ず最新の英語版をご参照くださいますようお願いいたします。
INA226 は、I2C™ または SMBUS 互換インターフェイスを搭載した電流シャントおよび電力モニタです。このデバイスは、シャント電圧降下とバス電源電圧の両方を監視します。較正値、変換時間、平均化オプションをプログラム可能で、内蔵のマルチプライヤと組み合わせて電流のアンペア値や電力のワット値を直接読み出すことができます。
INA226 は、電源電圧とは無関係に、0V~36V の同相バス電圧の電流を検出できます。このデバイスは 2.7V~5.5V の単一電源で動作し、消費電流は 330μA (標準値) です。このデバイスは -40℃~125℃の動作温度範囲で動作が規定されており、I2C 互換インターフェイスで最大 16 個のアドレスをプログラム可能です。