JAJSLZ2C may 2021 – march 2023 INA234
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
複数のデバイスへのゼネラル・コール・リセットは、ゼネラル・コール・アドレス 0000 000 をアドレス指定し、最後の R/W ビットを 0 にセットすることで実装されます。その後に、次のデータ・バイト 0000 0110 (06h) が続きます。
この 2 バイト・シーケンスを受信すると、ゼネラル・コール・アドレスに応答するように設計されているすべてのデバイスがリセットされます。バス上のすべての INA234 デバイスはソフト・リセット動作を実行し、デフォルトの電源オン状態に戻ります