JAJSLZ2C may 2021 – march 2023 INA234
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
INA234 には、連続モードとトリガ・モードの 2 つの動作モードがあり、これらの変換後に ADC がどのように動作するかを決定します。INA234 が通常動作モードのとき (つまり、構成レジスタの MODE ビットが「111」に設定されているとき)、シャント電圧とバス電圧の読み取り値を連続的に変換します。
トリガ・モードでは、トリガされた変換モードのいずれかを構成レジスタ (0h) に書き込むと (つまり、構成レジスタの MODE ビットが 001 に設定される)、シングル・ショット変換がトリガされます。この動作により、単一の測定セットが生成されます。次のシングル・ショット変換をトリガするには、モードを変更しない場合でも、構成レジスタに再度書き込みが必要です。
INA234 はいつでも読み出し可能で、最後に行われた変換のデータは有効なまま保持されますが、シングル・ショットまたはトリガ変換の調整を行うため、変換準備完了フラグ (マスク / イネーブル・レジスタの CVRF ビット) が用意されています。CVRF ビットは、すべての変換、平均化、および乗算演算が 1 サイクル完了した後に設定されます。
CVRF ビットは、次の条件でクリアされます。