JAJSLZ2C may 2021 – march 2023 INA234
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
表 8-3 に示されている設計要件を想定したレジスタ値を、表 8-4 に示します。構成、キャリブレーション、マスク / イネーブル、アラート制限レジスタにユーザーがプログラムする値と、シャント電圧、電流、バス電圧、電力について返される値が示されています。パラメータ値は、戻り値と LSB の値の乗算で求めます。
シャント電圧、電流、バス電圧について返される値は、LSB の値を乗算する前に、4 ビットだけ右シフトするか、16 で除算して、正しい 12 ビットの値に変換する必要があります。このシフトが必要なのは、戻り値の下位 4 ビットは予約済みで、常に 0 であるためです。
レジスタ名 | 内容 | 右シフトされた 12 ビットの値 | LSB の値 | 計算結果 |
---|---|---|---|---|
構成 (0h) | 16679d (4127h) | — | — | — |
キャリブレーション (5h) | 2048d (800h) | — | — | — |
マスク / イネーブル (6h) | 32768 (8000h) | — | — | — |
アラート制限 (7h) | 28800d (7080h) | 1800d (708h) | 40μV/LSB | 1800 × 40μV = 0.072V |
シャント電圧 (1h) | 19200d (4B00h) | 1200d (4B0h) | 40μV/LSB | 1200 × 40μV = 0.048V |
バス電圧 (2h) | 7500d (1D4Ch) | 468d (1D4h) | 25.6mV/LSB | 468 × 25.6mV = 11.98V |
電流 (4h) | 19200d (4B00h) | 1200d (4B0h) | 5mA/LSB | 1200 × 5mA = 6A |
電力 (3h) | 450d (1C2h) | — | 電流 LSB × 32 = 160mW/LSB | 450 × 160mW = 72W |
シャント電圧と電流の戻り値を、2 の補数形式で表記します。2 の補数形式では、バイナリの負の値は戻り値の最上位ビットが 1 になります。これらの値は、最初にすべてのビットを反転し、1 を足して、符号なしバイナリ値にすることによって 10 進数に変換することができます。次に、この値に負の符号を付けて、10 進数に変換する必要があります。