JAJSLZ2C may 2021 – march 2023 INA234
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
INA234 の電源電圧範囲は 1.7V~5.5V です。1.7V で動作できるため、1.8V の電源レールで使用できます。このデバイスは、1.7V の電源電圧でも最高 28V の電圧レールの電流を監視できます。この広い同相動作範囲により、同相電圧が電源電圧レールを超える多くのアプリケーションで、このデバイスを使用できます。