JAJSLZ2C may 2021 – march 2023 INA234
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
変換時間 (tCT) が 140μs、平均化が 1 に設定されているとき、シャント過電圧制限 72mV に対する ALERT ピンの応答を、図 8-3 に示します。図 8-4 は、同じ制限について、変換時間を 1.1ms に増やしたときの応答です。これらの図に示すスコープの画面ショットは、ALERT チャネルで持続性が有効になっています。INA234 の内部 ADC クロックに対してどのタイミングでフォルトが発生したかに応じて、ALERT 応答時間がどのように変化するかを、図 8-3 と 図 8-4 に示します。制限スレッショルドをわずかに超過しただけのフォルト条件では、ALERT ピンの応答時間は 1 から 2 変換サイクルの範囲で変動する可能性があります。前述のように、内部 ADC 変換サイクルの開始時間に対して、どのタイミングでフォルト・イベントが発生したのかによって変動が生じます。制限スレッショルドを大幅に超えるフォルト・イベントの場合、アラートは 1 変換サイクル以内に応答できます。