JAJSLZ2C may 2021 – march 2023 INA234
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
ピン | 種類 | 説明 | |
---|---|---|---|
名称 | YBJ (DSBGA) | ||
A0 | B1 | デジタル入力 | アドレス・ピン。GND、SCL、SDA、または VS に接続します。ピンの設定と対応するアドレスの一覧を、表 7-1 に示します。 |
ALERT | A1 | デジタル出力 | 多機能アラート、オープン・ドレイン出力。このピンは、アラートによりフォルト状態を通知するか、変換が完了したときにホストに通知するよう構成できます。 |
GND | C2 | グランド | アナログとデジタルの両方のグランド。 |
IN- | B2 | アナログ入力 | 電流検出の負入力。ハイサイド・アプリケーションの場合、検出抵抗の負荷側に接続します。ローサイド・アプリケーションの場合、検出抵抗のグランド側に接続します。バス電圧の測定は、このピンを基準にして行われます。 |
IN+ | A2 | アナログ入力 | 電流検出の正入力。ハイサイド・アプリケーションの場合、検出抵抗のバス電圧側に接続します。ローサイド・アプリケーションの場合、検出抵抗の負荷側に接続します。 |
SCL | D1 | デジタル入力 | シリアル・バス・クロック・ライン、オープン・ドレイン入力。 |
SDA | C1 | デジタル 入力 / 出力 | シリアル・バス・データ・ライン、オープン・ドレイン入出力 |
VS | D2 | 電源 | 電源、1.7V~5.5V |