JAJSLZ2C may 2021 – march 2023 INA234
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
INA234 は、電流が電流検出抵抗 (RSHUNT) を流れる際に、この抵抗の両端に生じる電圧を測定します。また、このデバイスはバス電源電圧も測定し、キャリブレーションが行われていれば電力を計算します。さらに、アラート機能を備えており、ユーザー定義のイベントや変換準備完了通知に応答するように ALERT ピンをプログラムできます。
図 8-2 に示されている回路の設計要件を、表 8-3 に示します。
設計パラメータ | 値の例 |
---|---|
電源電圧 (VS) | 3.3V |
バス電源レール (VCM) | 12V |
平均電流 | 6A |
過電流フォルトのスレッショルド | 9A |
監視できる最大電流 (IMAX) | 10A |
ADC 範囲の選択 (VSENSE_MAX) | ±81.92mV |