JAJSLZ2C may 2021 – march 2023 INA234
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
最小値 | 公称値 | 最大値 | 単位 | ||
---|---|---|---|---|---|
I2C バス (ファスト・モード) | |||||
F(SCL) | I2C クロック周波数 | 1 | 400 | kHz | |
t(BUF) | ストップ条件とスタート条件間のバス解放時間 | 600 | ns | ||
t(HDSTA) | 再スタート条件の後のホールド時間。この期間が経過した後、最初のクロックが生成されます。 | 100 | ns | ||
t(SUSTA) | 再スタート条件のセットアップ時間 | 100 | ns | ||
t(SUSTO) | ストップ条件のセットアップ時間 | 100 | ns | ||
t(HDDAT) | データ・ホールド時間 | 10 | 900 | ns | |
t(SUDAT) | データ・セットアップ時間 | 100 | ns | ||
t(LOW) | SCL クロックの Low 期間 | 1300 | ns | ||
t(HIGH) | SCL クロックの High 期間 | 600 | ns | ||
tF | データ立ち下がり時間 | 300 | ns | ||
tF | クロック立ち下がり時間 | 300 | ns | ||
tR | クロック立ち上がり時間 | 300 | ns | ||
tR | クロック立ち上がり時間 (SCLK ≦ 100kHz) | 1000 | ns | ||
I2C バス (ハイスピード・モード) | |||||
F(SCL) | I2C クロック周波数 | 10 | 2940 | kHz | |
t(BUF) | ストップ条件とスタート条件間のバス解放時間 | 160 | ns | ||
t(HDSTA) | 再スタート条件の後のホールド時間。この期間が経過した後、最初のクロックが生成されます。 | 100 | ns | ||
t(SUSTA) | 再スタート条件のセットアップ時間 | 100 | ns | ||
t(SUSTO) | ストップ条件のセットアップ時間 | 100 | ns | ||
t(HDDAT) | データ・ホールド時間 | 10 | 125 | ns | |
t(SUDAT) | データ・セットアップ時間 | 20 | ns | ||
t(LOW) | SCL クロックの Low 期間 | 200 | ns | ||
t(HIGH) | SCL クロックの High 期間 | 60 | ns | ||
tF | データ立ち下がり時間 | 80 | ns | ||
tF | クロック立ち下がり時間 | 40 | ns | ||
tR | クロック立ち上がり時間 | 40 | ns |