JAJSOF3B May   2023  – June 2025 INA700

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特長
  3. アプリケーション
  4. 説明
  5. ピン構成および機能
  6. 仕様
    1. 5.1 絶対最大定格
    2. 5.2 ESD 定格
    3. 5.3 推奨動作条件
    4. 5.4 熱に関する情報
    5. 5.5 電気的特性
    6. 5.6 タイミング要件 (I2C)
    7. 5.7 タイミング図
    8. 5.8 代表的特性
  7. 詳細説明
    1. 6.1 概要
    2. 6.2 機能ブロック図
    3. 6.3 機能説明
      1. 6.3.1 シャント抵抗を内蔵
      2. 6.3.2 安全動作領域
      3. 6.3.3 汎用性の高い測定機能
      4. 6.3.4 内部測定および計算エンジン
      5. 6.3.5 高精度デルタ シグマ ADC
        1. 6.3.5.1 低レイテンシのデジタル フィルタ
        2. 6.3.5.2 フレキシブルな変換時間と平均化
      6. 6.3.6 内蔵高精度発振器
      7. 6.3.7 マルチアラート監視とフォルト検出
    4. 6.4 デバイスの機能モード
      1. 6.4.1 シャットダウンモード
      2. 6.4.2 パワーオン リセット
    5. 6.5 プログラミング
      1. 6.5.1 I2C シリアル インターフェイス
        1. 6.5.1.1 I2C シリアル インターフェイスを使用した書き込みと読み取り
        2. 6.5.1.2 高速 I2C モード
        3. 6.5.1.3 SMBus のアラート応答
    6. 6.6 レジスタ マップ
      1. 6.6.1 INA700 レジスタ
  8. アプリケーションと実装
    1. 7.1 アプリケーション情報
      1. 7.1.1 デバイスの測定範囲と分解能
      2. 7.1.2 ADC の出力データ レートとノイズ特性
    2. 7.2 代表的なアプリケーション
      1. 7.2.1 設計要件
      2. 7.2.2 詳細な設計手順
        1. 7.2.2.1 デバイスの構成
        2. 7.2.2.2 目標のフォルト スレッショルドの設定
        3. 7.2.2.3 戻り値の計算
      3. 7.2.3 アプリケーション曲線
    3. 7.3 電源に関する推奨事項
    4. 7.4 レイアウト
      1. 7.4.1 レイアウトのガイドライン
      2. 7.4.2 レイアウト例
  9. デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 8.1 ドキュメントのサポート
      1. 8.1.1 関連資料
    2. 8.2 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    3. 8.3 サポート・リソース
    4. 8.4 商標
    5. 8.5 静電気放電に関する注意事項
    6. 8.6 用語集
  10. 改訂履歴
  11. 10メカニカル、パッケージ、および注文情報

パッケージ・オプション

メカニカル・データ(パッケージ|ピン)
サーマルパッド・メカニカル・データ
発注情報

シャント抵抗を内蔵

INA700は、40°C から +105°C までの仕様周囲温度範囲全体にわたって正確な測定を行う高精度、低ドリフトのデジタル電力モニタです。内蔵の電流センシング抵抗は内部的に補償されているため、温度範囲全体での測定安定性を実現しながら、プリント基板 (PCB) レイアウトとサイズの制約を簡素化できます。図 6-2 は、本デバイスのゲイン誤差を電流の関数として示しています。

IN+ ピンと IN- ピンにより、オンチップの電流検出抵抗にアクセスできます。この抵抗は、工場で較正済みで温度補償機能付きの内部センス接続を備えており、ハイレベルの精度を実現します。INA700 は、電流検出抵抗と電流検出アンプの両方が正確に整合していることを検証するように、システム較正されます。

IN+ から IN までの公称ピン間抵抗は約 3.6mΩ であり、デジタル電源モニタから観測される内部抵抗は公称 2mΩ です。システムとパッケージの消費電力要件は、IN+ ピンと IN– ピンとの間の合計パッケージ抵抗に基づいています。内部シャントの材料組成は、図 6-1 に示すように温度とともに抵抗が増加します。

INA700 IN+ から IN- へのパッケージ抵抗と温度との関係図 6-1 IN+ から IN- へのパッケージ抵抗と温度との関係

INA700 は温度とともにピン間の抵抗値が増加する補正を内部補償することで、周囲温度範囲全体にわたる 50ppm/°C 未満のドリフトを実現しています。

INA700 は、5A 程度の電流を測定する場合に最も正確です。電流が大きくなると、電流測定の誤差も大きくなります。以下の 図 6-2 は、INA700 のゲイン誤差がシャント電流によってどのように変化するかを示します。

INA700 ゲイン誤差とシャント電流との関係図 6-2 ゲイン誤差とシャント電流との関係

デバイス間におけるゲイン誤差の変化は一貫しており、シャント電流に応じて戻り値をスケールアップまたはスケールダウンして、より正確な結果を実現できます。たとえば、7A 程度の電流を測定する場合、より高い精度を実現するために戻り値を約 0.4% スケールダウンできます。