JAJSOF3A May 2023 – September 2023 INA700
PRODUCTION DATA
INA700 は、シャント抵抗を内蔵したデジタル電力モニタであり、電流センシング・アプリケーション向けに特別に設計された 16 ビット・デルタ・シグマ ADC を搭載しています。このデバイスは、-0.3V~+40V の同相電圧範囲全体にわたって、最大 ±15.728A のフルスケール電流を測定できます
INA700 は、±0.5% の高精度自己発振器を使用しながら、電流、バス電圧、ダイ温度、電力、エネルギー、電荷の蓄積量を報告すると同時に、必要な計算をバックグラウンドで実行します。内蔵の温度センサは、接合部温度範囲全体にわたって ±3℃の精度を維持します。
INA700 は、低オフセットおよびゲイン誤差ドリフトのため、製造時に温度較正を行わないシステムで使用できます。
このデバイスの特長として、50µs から 4.12ms までの ADC 変換時間を選択できる、また 1x から 1024x までのサンプル平均化を行うことがあり、測定データのノイズをさらに減らし、過電流検出ウィンドウを最適化できます。
このデバイスは、小型の PowerWCSP (DSBGA) パッケージで供給され、ソリューション・サイズの最小化と放熱性能の最大化に役立ちます。
部品番号 | パッケージ | パッケージ・サイズ (2) |
---|---|---|
INA700 | YWF (PowerWCSP、8) |
1.319mm × 1.239mm |