INA828は、単一電源またはデュアル電源の非常に幅広い電圧範囲で動作する、低消費電力の高精度計測アンプです。単一の外付け抵抗によって、1~1000の範囲でゲインを設定できます。このデバイスは、入力オフセット電圧、オフセット電圧ドリフト、入力バイアス電流、入力電圧ノイズ、入力電流ノイズを極めて低く抑える新しいスーパーβ入力トランジスタを使用することで、卓越した精度を実現します。追加回路により、±40Vまでの過電圧から入力を保護します。
INA828は非常に高い同相除去比を提供するように最適化されています。G = 1での同相除去比は、全入力同相範囲を通じて90dBを上回ります。このデバイスは、5Vの単一電源から最大±18Vのデュアル電源までの低電圧動作に適しています。INA828は、8ピンSOICパッケージで供給され、-40℃~+125℃の温度範囲で動作が規定されています。
型番 | パッケージ | 本体サイズ(公称) |
---|---|---|
INA828 | SOIC (8) | 4.90mm×3.91mm |