JAJSFH3E December 2017 – October 2019 ISO1042
PRODUCTION DATA.
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
ISO1042デバイスは、ISO11898-2 (2016)規格に準拠したガルバニック絶縁のコントローラ・エリア・ネットワーク(CAN)トランシーバです。±70VのDCバス障害保護機能を搭載し、±30Vの同相電圧範囲に対応しています。CAN FDモードで最高5Mbpsのデータレートに対応するため、Classic CANよりはるかに高速にペイロードを伝送できます。耐圧5000VRMSの二酸化ケイ素(SiO2)絶縁膜を採用しており、1060VRMSの動作電圧を実現しています。電磁環境適合性が大幅に強化されているため、システム・レベルのESD、EFT、サージ、放射の規格に準拠できます。絶縁型電源と組み合わせて使用した場合、高電圧に対して保護し、バスからのノイズ電流がローカル・グランドに入り込むことを防止できます。ISO1042デバイスには基本絶縁型と強化絶縁型があります(強化絶縁型と基本絶縁型のオプションを参照)。ISO1042デバイスは-40°C ~ +125°Cの広い周囲温度範囲に対応し、SOIC-16 (DW)パッケージおよび小型のSOIC-8 (DWV)パッケージで供給されます。
型番 | パッケージ | 本体サイズ(公称) |
---|---|---|
ISO1042 | SOIC (8) | 5.85mm×7.50mm |
SOIC (16) | 10.30mm×7.50mm |
機能 | ISO1042x | ISO1042Bx |
---|---|---|
保護レベル | 強化 | 基本 |
サージ・テスト電圧 | 10000VPK | 6000VPK |
定格絶縁電圧 | 5000VRMS | 5000VRMS |
動作電圧 | 1060VRMS/1500VPK | 1060VRMS/1500VPK |