JAJSLU0A June 2023 – February 2024 ISO1228
PRODUCTION DATA
ISO1228 は、IEC 61131-2 Type 1 および 3 の各特性または 4 チャネル Type 2 特性に構成可能な、8 チャネル絶縁型 24V デジタル入力レシーバです。ISO1228 は、抵抗でプログラム可能な高精度の電流制限と、フィールド側入力電流電源による LED 表示機能を内蔵しているため、システムの消費電力を低減し、基板の温度を下げることができます。ISO1228 は、最小限のハードウェア変更で、ソース タイプまたはシンク タイプのデジタル入力向けに構成できます。シリアル SPI とパラレル出力の両方のモードが利用可能です。バリアをまたぐ断線検出、フィールド側の電源電圧監視、内蔵 CRC は、システムの信頼性向上に役立ちます。グリッチ フィルタを内蔵し、IEC-ESD とサージ保護機能を内蔵しており、堅牢な設計を実現できます。
ISO1228 は、1.71V~5.5V の電源電圧範囲で動作し、1.8V、2.5V、3.3V、5V のコントローラをサポートします。サポートされているフィールド側の出力電圧範囲は、シンク モードで 8.5V~36V、ソース モードで 13V~36V です。ISO1228 は、最大 1.5Mbps のデータ レートをサポートし、最小パルス幅 667ns で高速動作に対応します。