ISO1228
- 8 つの構成可能な IEC 61131-2 Type 1/3、または 4 つの Type 2 絶縁型デジタル入力
- 低消費電力と放熱
- 選択可能な入力電流制限
- 入力電流を使用したフィールド側 LED ドライバ
- シンクまたはソース タイプの入力を構成可能
- シンク モードでのワイヤ破損検出
- フィールド側の電力損失検出機能を内蔵
- プログラム可能な誤作動フィルタ
- バリアをまたぐ CRC チェックを内蔵
- シリアル SPI とパラレル出力オプション
- SPI デイジー チェーン接続をサポート
- SPI バースト モードをサポート
- IEC ESD およびサージ保護機能を内蔵
- 高 CMTI (標準値):75kV/µs
- VCC1 ロジック電源電圧範囲:1.71V~5.5V
- AVCC フィールド電源電圧範囲 (シンク モード):8.5V~36V
- AVCC フィールド電源電圧範囲 (ソース モード):13V~36V
- 周囲温度範囲:-40℃~125℃
- 小型フットプリントの 38-SSOP パッケージ
- 安全関連認証:
- DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17) に準拠した 4242VPK VIOTM、637VPK VIORM
- UL 1577 に準拠した絶縁耐圧:3000VRMS (1 分間)
- IEC 62368-1 認定、IEC 61010-1 認定
- すべての認定は計画中
ISO1228 は、IEC 61131-2 Type 1 および 3 の各特性または 4 チャネル Type 2 特性に構成可能な、8 チャネル絶縁型 24V デジタル入力レシーバです。ISO1228 は、抵抗でプログラム可能な高精度の電流制限と、フィールド側入力電流電源による LED 表示機能を内蔵しているため、システムの消費電力を低減し、基板の温度を下げることができます。ISO1228 は、最小限のハードウェア変更で、ソース タイプまたはシンク タイプのデジタル入力向けに構成できます。シリアル SPI とパラレル出力の両方のモードが利用可能です。バリアをまたぐ断線検出、フィールド側の電源電圧監視、内蔵 CRC は、システムの信頼性向上に役立ちます。グリッチ フィルタを内蔵し、IEC-ESD とサージ保護機能を内蔵しており、堅牢な設計を実現できます。
ISO1228 は、1.71V~5.5V の電源電圧範囲で動作し、1.8V、2.5V、3.3V、5V のコントローラをサポートします。サポートされているフィールド側の出力電圧範囲は、シンク モードで 8.5V~36V、ソース モードで 13V~36V です。ISO1228 は、最大 1.5Mbps のデータ レートをサポートし、最小パルス幅 667ns で高速動作に対応します。
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | ISO1228 電流制限および診断機能付き 8 チャネル絶縁デジタル入力 データシート (Rev. A 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2024年 2月 6日 |
EVM ユーザー ガイド (英語) | ISO1228, ISO1228DFBEVM Eight-Channel Isolated Digital Input with Current Limit | PDF | HTML | 2023年 7月 6日 | |||
証明書 | ISO1228DFBEVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) | 2023年 4月 13日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
ISO1228DFBEVM — 電流制限と診断機能を備えた 8 チャネル絶縁型デジタル入力用 ISO1228 評価モジュール
ISO1228DFBEVM は、38 ピン DFB SSOP パッケージに封止済みの 8 チャネル絶縁型デジタル入力レシーバである ISO1228 の評価に適した評価基板 (EVM) です。この評価基板 (EVM) には追加のフットプリントがあり、開発ユーザーは複数の部品を追加して、さまざまな一般的なアプリケーションをテストするフレキシビリティを確保できます。この評価基板 (EVM) は十分な数のテスト ポイントとジャンパ オプションを実装しており、最小点数の外部部品でデバイスを評価することができます。
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
SSOP (DFB) | 38 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。