ISO1228EVM
ISO1228 の評価基板
ISO1228EVM
概要
ISO1228EVM は、シンク (吸い込み) モードまたはソース (供給) モードに構成した、38 ピン DFB SSOP パッケージに封止済みの 8 チャネル絶縁型デジタル入力レシーバである ISO1228 の評価に適した評価基板 (EVM) です。この評価基板 (EVM) には追加のフットプリントがあり、開発ユーザーは複数の部品を追加して、さまざまな一般的なアプリケーションをテストするフレキシビリティを確保できます。この評価基板 (EVM) は十分な数のテスト ポイントとジャンパ オプションを実装しており、最小点数の外部部品でデバイスを評価することができます。
特長
- IEC 61131-2 type 1、2、3 いずれかの形式で構成可能な 8 個の絶縁型デジタル入力
- 評価基板 (EVM) は、シンク (吸い込み)、ソース (供給)、シンクとソースの各デジタル入力に接続可能
- VCC1 のロジック電源電圧範囲:1.71V ~ 5.5V
- AVCC のフィールド電源電圧範囲:8V ~ 36V
- シリアル SPI とパラレル出力オプション
- プログラマブルなグリッチ フィルタ
絶縁型デジタル入力
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 | タイトル | 英語版のダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
証明書 | ISO1228EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2024年 9月 11日 | ||||
EVM ユーザー ガイド (英語) | ISO228 Eight-Channel Isolated Digital Input Sink/Source Evaluation Module User's Guide | PDF | HTML | 2024年 9月 10日 |